Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.
Visão geral
- Oferece modelos com cabo simples ou duplo
- Fornece terminais de parafuso para uma instalação simples e protegida
- Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
- Inclui modelos com termistor incorporado projetados para uso com os módulos de entrada com termoacoplamento ArmorPOINT® que fornecem recursos de compensação de junta fria