Nossos tomadas para montagem em painel AC Micro cód. cat. 888 são projetados para instalação em anteparo ou painel. Eles estão disponíveis em versões com entelhes duplos de 3, 4 e 5 pinos, macho ou fêmea, com 1/2 pol. Roscas NPT ou M14x1 para conexão rápida e fácil com plugues de união de desconexão rápida.
Visão geral
- Inclui tomadas de anteparo macho e fêmea
- Inclui condutores 22 AWG padrão
- Inclui cobertura de alumínio anodizado
- Fornece código de cores US automotivo padrão
- Oferece configuração com três, quatro, cinco ou seis pinos
- Oferece roscas 1/2 pol. 14 NPT ou 1/4 pol. 18 NPT
Especificações
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL