Nossos conjuntos de cabos AC Micro cód. cat. 889 fornecem conexões protegidas para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os cabos podem ser 22 AWG ou 18 AWG, blindados ou sem blindagem, com conectores axiais ou radiais. Cabos espirais especiais também estão disponíveis para aplicações que envolvem equipamentos móveis.
Visão geral
- Inclui 18 ou 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, cabos de bobina e PVC
- Fornece invólucro de cloreto de polivinila (PVC) amarelo altamente visível que resiste a petróleo e produtos químicos
- Fornece trançado reforçado para aplicação pesada usado como uma blindagem aterrada que reduz o ruído
- Inclui porca de acoplamento da catraca que resiste a vibração
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Perfil do produto de certificação UL2238 para conjunto de cabos e cabos | 889-PP003 |
Certificações
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL
- Compatível com UL 2238