Proteção de alimentador e motor de média tensão
Nossa proteção de alimentador e motor de média tensão cód. cat. 857 oferece soluções para atender as especificações atuais de proteção de motor e alimentador, em um único conjunto. Nosso relé de proteção confere flexibilidade no controle para maximizar os recursos de saída do motor e fornece funções de proteção de corrente, tensão e do motor. O relé de proteção pode ser integrado em um centro de controle de motores de baixa ou média tensão, ou pode ser adquirido como um componente OEM. Configure esses relés usando nosso software em pacote SetPointPS.