Loading
View all DC Micro Cordsets and Patchcords
Imprimir
Share
QR code
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
889d-f8abde-3

Cabo Micro CC 889

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
Status do ciclo de vida: Ativo
Status do ciclo de vida: Ativo
Description
Cabo: CC micro (M12), fêmea, axial, 8 pinos, cabo de PVC, preto, sem blindagem, sem código de cores – Cabo patchcord, CC micro, macho, angular, 3 m (9,84′), 24AWG
  • Adicionar à Lista de Materiais
  • Obtenha suporte
Encontre o seu distribuidor mais próximo
Contate seu distribuidor em {0}
Alterar local
PhonePhone
Encontre um parceiro
Visão geral
Especificações técnicas
Geral
Mecânico
Elétrica
Construção
Desenhos
Documentos
Acessórios
Produtos alternativos
Notas técnicas
Identificador único do produto
889d-f8abde-3
UPC
886739976553
Prazo de entrega estimado
35 dias
País de origem
>1
Primeiro número final de pinos
8-Pin
Jaqueta
Cabo PVC, preto, sem blindagem, cabo PVC, amarelo, 24 AWG
Condutores da segunda extremidade
Igual ao First End
Segunda conexão de extremidade
Macho, ângulo reto (rosca ext.), DC Micro, ângulo reto, macho (roscas ext.), DC Micro (M12)
Bitola do cabo
24 AWG
Número de polos
8
Grau de proteção (IP), montado
IP69K
Número de pinos
8-Pin
Condutores da segunda extremidade
Igual ao First End
Grau de proteção do invólucro
IP67, NEMA 6P, jato de líquido de 1200 psi (8270 kPa), IP69K
Estilo do conector da extremidade inicial
Fêmea, reta (roscas internas, exceto mini receptáculos)
Tipo de cabo
Invólucro de PVC resistente a óleo, condutores de 18 e 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
Material
Porca de acoplamento: zinco revestido com esmalte, PUR moldado resistente a óleo, contato: latão niquelado com ouro
Raio de curvatura
10 × diâmetro
Tensão nominal
36 V
Corrente nominal In
1.5 A
Classificação de montagem
1.5 A a 30 V AC/36 V DC
Classificação do cabo
4 e 5 principais (PUR): UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, resistente à água e óleo 300 V, 8 principais (PUR): UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Com conexão de blindagem
No
Comprimento do cabo
3000 mm
Rosca de parafuso
M12
Segundo estilo de terminação da extremidade
Ângulo reto, macho (rosca externa)
Segundo tipo de terminação da extremidade
CC micro (M12)
Diâmetro, aprox.
Conector: 14 mm (0,56″) @ fêmea reta
Comprimento, aprox.
Conector: 47 mm (1.85″) @ fêmea reta
Recurso de tipo de produto
Padrão – Zinco revestido com epóxi para CC micro, CA micro, mini QD com 2–6 pinos, Padrão – Latão niquelado para pico, Padrão – Alumínio com esmalte transparente para mini QD com 7–12 pinos
Diâmetro
Cabo de 4 principais (PUR): 5 mm (0.21″), cabo de 4 principais (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cabo de 4 principais (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cabo de 5 principais: 6.5 mm (0.25″), cabo de 7 principais: 7.4 mm (0.29″), cabo de 8 principais: 7.4 mm (0.29″)
Material da superfície de contato
Ouro
Invólucro de material
Plástico
Tipo de contato plug-in, lado interno
Fêmea (barramento)
Método de montagem
Posicionável livremente
Desenhos
Desenho 2-Dimensional (PDF) Download (PDF)
Modelo STEP tridimensional (STP) Download (ZIP)
Desenho do Produto Desenho (DXF)
Desenhos
Desenho 2-Dimensional (PDF) Download (PDF)
Modelo STEP tridimensional (STP) Download (ZIP)
Desenho do Produto Desenho (DXF)
Dados Técnicos Publicação
889-td002_-en-p 889-TD002
Geral Publicação
Folha de especificações do produto --
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Pesquise na Biblioteca de Literatura
Itens por página:
1-1 de 1
Itens por página:
1-1 de 1
Notas técnicas
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Visão geral
Identificador único do produto
889d-f8abde-3
UPC
886739976553
Prazo de entrega estimado
35 dias
País de origem
>1
Especificações técnicas
Primeiro número final de pinos
8-Pin
Jaqueta
Cabo PVC, preto, sem blindagem, cabo PVC, amarelo, 24 AWG
Condutores da segunda extremidade
Igual ao First End
Segunda conexão de extremidade
Macho, ângulo reto (rosca ext.), DC Micro, ângulo reto, macho (roscas ext.), DC Micro (M12)
Bitola do cabo
24 AWG
Número de polos
8
Grau de proteção (IP), montado
IP69K
Número de pinos
8-Pin
Condutores da segunda extremidade
Igual ao First End
Grau de proteção do invólucro
IP67, NEMA 6P, jato de líquido de 1200 psi (8270 kPa), IP69K
Estilo do conector da extremidade inicial
Fêmea, reta (roscas internas, exceto mini receptáculos)
Tipo de cabo
Invólucro de PVC resistente a óleo, condutores de 18 e 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
Material
Porca de acoplamento: zinco revestido com esmalte, PUR moldado resistente a óleo, contato: latão niquelado com ouro
Raio de curvatura
10 × diâmetro
Tensão nominal
36 V
Corrente nominal In
1.5 A
Classificação de montagem
1.5 A a 30 V AC/36 V DC
Classificação do cabo
4 e 5 principais (PUR): UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, resistente à água e óleo 300 V, 8 principais (PUR): UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Com conexão de blindagem
No
Comprimento do cabo
3000 mm
Rosca de parafuso
M12
Segundo estilo de terminação da extremidade
Ângulo reto, macho (rosca externa)
Segundo tipo de terminação da extremidade
CC micro (M12)
Diâmetro, aprox.
Conector: 14 mm (0,56″) @ fêmea reta
Comprimento, aprox.
Conector: 47 mm (1.85″) @ fêmea reta
Recurso de tipo de produto
Padrão – Zinco revestido com epóxi para CC micro, CA micro, mini QD com 2–6 pinos, Padrão – Latão niquelado para pico, Padrão – Alumínio com esmalte transparente para mini QD com 7–12 pinos
Diâmetro
Cabo de 4 principais (PUR): 5 mm (0.21″), cabo de 4 principais (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cabo de 4 principais (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cabo de 5 principais: 6.5 mm (0.25″), cabo de 7 principais: 7.4 mm (0.29″), cabo de 8 principais: 7.4 mm (0.29″)
Material da superfície de contato
Ouro
Invólucro de material
Plástico
Tipo de contato plug-in, lado interno
Fêmea (barramento)
Método de montagem
Posicionável livremente
Desenhos
Desenhos
Desenho 2-Dimensional (PDF) Download (PDF)
Modelo STEP tridimensional (STP) Download (ZIP)
Desenho do Produto Desenho (DXF)
Desenhos
Desenho 2-Dimensional (PDF) Download (PDF)
Modelo STEP tridimensional (STP) Download (ZIP)
Desenho do Produto Desenho (DXF)
Documentos
889-td002_-en-p Dados Técnicos
889-TD002
Folha de especificações do produto Geral
--
Dados Técnicos Publicação
889-td002_-en-p 889-TD002
Geral Publicação
Folha de especificações do produto --
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Pesquise na Biblioteca de Literatura
Acessórios
Itens por página:
1-1 de 1
Produtos alternativos
Itens por página:
1-1 de 1
Notas técnicas
Notas técnicas
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Cabo Micro CC 889
CloseClose
889d-f8abde-3
Fechar
Imprimir
Telefone:
Ligar
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Este campo é obrigatório
Este campo é obrigatório
Este campo é obrigatório
Este campo é obrigatório
Este campo é obrigatório
Este campo é obrigatório
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.