| Número de contatos auxiliares como contato N.A. |
0
|
|---|---|
| Número de contatos auxiliares como contato N.F. |
0
|
| Corrente de curto-circuito nominal condicionada Iq |
15 kA
|
| Corrente nominal permanente Iu |
32 A
|
| Potência de operação nominal em CA-23, 400 V |
15 kW
|
| Tensão de trabalho normal máx. Ue CA |
690 V
|
| Potência de operação nominal em CA-3, 400 V |
11 kW
|
| Corrente nominal de suportabilidade de curta duração Icw |
900 kA
|
| Tipo de elemento de controle |
Manopla longa giratória
|
| Frequência nominal |
60 Hz
|
| Tamanho da chave |
32 A
|
| Potência perdida por polo |
1.5 W
|
| Corrente térmica convencional de ar livre (Ith) |
50 A conforme IEC
|
| Corrente térmica convencional de instalação fechada (Ie) |
40 A de acordo com a IEC
|
| Tensão operacional nominal (Ue) |
690 V conforme IEC
|
| Tensão de isolamento nominal (Ui) |
690 V conforme IEC
|
| Corrente contínua |
UL/CSA (aplicações): 32 A
|
| Capacidade de interrupção nominal |
AC-23A (cosφ 0.45): 296 A a 230 V
|
| Classificação FLA das características nominais do motor |
Aplicação UL/CSA: 22 A @ 240 V, 60 Hz, 3 polos, 3 fases
|
| Características nominais do motor em HP |
Aplicação UL/CSA: 7.5 HP a 240 V, 60 Hz, 3 polos, 3 fases
|
| Classificação do fusível do circuito (tipo g, G), máx. |
Corrente de curto-circuito (tipo de coordenação 2): 35 A @ 400/415 V
|
| Corrente nominal (Ie) |
DC-21A (para cargas resistivas): 6 A a 220 V, 2 polos em série, T ≤1 ms, Ue máx. = 660 V
|
| Potência nominal (Pe) |
AC-3: 7.5 kW a 230 V
|
| Número de interruptores |
1
|
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal |
Conexão por parafuso
|
| Taxa de comutação |
120 ops/h
|
| Tensão de impulso nominal (Uimp) |
8 kV por UL, CSA
|
| Tensão de teste (Ui) |
2.5 kV a 1 min
|
| Serviço pesado de piloto |
UL/CSA (aplicações): A600, CA
|
| Intertravável |
No
|
|---|---|
| Versão como instalação de parada de emergência |
No
|
| Grau de proteção (NEMA) |
Outros
|
| Torque de aperto |
1.4 Nm (12.2 pol.-lb)
|
| Configuração do switch |
DESLIGADO-LIGADO 90°
|
| Medidor de fio rígido |
1.5–16 mm² (14–8 AWG)
|
| Bitola do medidor de fios de filamentos finos |
1.5–10 mm² (14–8 AWG)
|
| Medidor do cabo, máx. |
Tamanho do terminal conforme IEC 947-1: A6
|
| Classe de proteção de acordo com a IEC 529 |
Corpos de chave: IP20 @ características nominais do motor 60 Hz
|
| Tipo de atuador |
Fornecido com um atuador vermelho/amarelo tipo R
|
| Versão como chave reversora |
No
|
| Versão como chave principal |
Verdadeiro
|
| Versão como chave de manutenção/serviço |
Verdadeiro
|
| Grau de proteção (IP), lado frontal |
IP20
|
| Operações de vida útil mecânica |
200000
|
| Elemento de controle de cor |
Vermelho
|
|---|---|
| Construção do dispositivo |
Técnica fixa incorporada de dispositivo incorporado
|
| Altura do corpo do interruptor, aprox. |
64 mm (2-33/64″) a 32 A
|
| Profundidade do corpo do interruptor, aprox. |
59 mm (2-5/16″) @ 32 A
|
| Largura do corpo do interruptor, aprox. |
45 mm (1-25/32″) @ 32 A
|
| Instalação |
Base aberta/trilho DIN
|
| Adequado para instalação em quadro de distribuição |
No
|
| Temperatura ambiente em recinto fechado |
−20 °C
|
|---|---|
| Temperatura de armazenamento ambiente |
−40 °C
|
| Temperatura de operação ambiente |
−25 °C
|
| Type | Recurso | Publicação |
|---|---|---|
| Installation Instructions | 194e-in010_-en-p | 194E-IN010 |
| Technical Data | 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Visite o Centro de Documentação Técnica
Pesquise na Biblioteca de Literatura
- China CCC
This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Especificações técnicas
| Número de contatos auxiliares como contato N.A. |
0
|
|---|---|
| Número de contatos auxiliares como contato N.F. |
0
|
| Corrente de curto-circuito nominal condicionada Iq |
15 kA
|
| Corrente nominal permanente Iu |
32 A
|
| Potência de operação nominal em CA-23, 400 V |
15 kW
|
| Tensão de trabalho normal máx. Ue CA |
690 V
|
| Potência de operação nominal em CA-3, 400 V |
11 kW
|
| Corrente nominal de suportabilidade de curta duração Icw |
900 kA
|
| Tipo de elemento de controle |
Manopla longa giratória
|
| Frequência nominal |
60 Hz
|
| Tamanho da chave |
32 A
|
| Potência perdida por polo |
1.5 W
|
| Corrente térmica convencional de ar livre (Ith) |
50 A conforme IEC
|
| Corrente térmica convencional de instalação fechada (Ie) |
40 A de acordo com a IEC
|
| Tensão operacional nominal (Ue) |
690 V conforme IEC
|
| Tensão de isolamento nominal (Ui) |
690 V conforme IEC
|
| Corrente contínua |
UL/CSA (aplicações): 32 A
|
| Capacidade de interrupção nominal |
AC-23A (cosφ 0.45): 296 A a 230 V
|
| Classificação FLA das características nominais do motor |
Aplicação UL/CSA: 22 A @ 240 V, 60 Hz, 3 polos, 3 fases
|
| Características nominais do motor em HP |
Aplicação UL/CSA: 7.5 HP a 240 V, 60 Hz, 3 polos, 3 fases
|
| Classificação do fusível do circuito (tipo g, G), máx. |
Corrente de curto-circuito (tipo de coordenação 2): 35 A @ 400/415 V
|
| Corrente nominal (Ie) |
DC-21A (para cargas resistivas): 6 A a 220 V, 2 polos em série, T ≤1 ms, Ue máx. = 660 V
|
| Potência nominal (Pe) |
AC-3: 7.5 kW a 230 V
|
| Número de interruptores |
1
|
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal |
Conexão por parafuso
|
| Taxa de comutação |
120 ops/h
|
| Tensão de impulso nominal (Uimp) |
8 kV por UL, CSA
|
| Tensão de teste (Ui) |
2.5 kV a 1 min
|
| Serviço pesado de piloto |
UL/CSA (aplicações): A600, CA
|
| Intertravável |
No
|
|---|---|
| Versão como instalação de parada de emergência |
No
|
| Grau de proteção (NEMA) |
Outros
|
| Torque de aperto |
1.4 Nm (12.2 pol.-lb)
|
| Configuração do switch |
DESLIGADO-LIGADO 90°
|
| Medidor de fio rígido |
1.5–16 mm² (14–8 AWG)
|
| Bitola do medidor de fios de filamentos finos |
1.5–10 mm² (14–8 AWG)
|
| Medidor do cabo, máx. |
Tamanho do terminal conforme IEC 947-1: A6
|
| Classe de proteção de acordo com a IEC 529 |
Corpos de chave: IP20 @ características nominais do motor 60 Hz
|
| Tipo de atuador |
Fornecido com um atuador vermelho/amarelo tipo R
|
| Versão como chave reversora |
No
|
| Versão como chave principal |
Verdadeiro
|
| Versão como chave de manutenção/serviço |
Verdadeiro
|
| Grau de proteção (IP), lado frontal |
IP20
|
| Operações de vida útil mecânica |
200000
|
| Elemento de controle de cor |
Vermelho
|
|---|---|
| Construção do dispositivo |
Técnica fixa incorporada de dispositivo incorporado
|
| Altura do corpo do interruptor, aprox. |
64 mm (2-33/64″) a 32 A
|
| Profundidade do corpo do interruptor, aprox. |
59 mm (2-5/16″) @ 32 A
|
| Largura do corpo do interruptor, aprox. |
45 mm (1-25/32″) @ 32 A
|
| Instalação |
Base aberta/trilho DIN
|
| Adequado para instalação em quadro de distribuição |
No
|
| Temperatura ambiente em recinto fechado |
−20 °C
|
|---|---|
| Temperatura de armazenamento ambiente |
−40 °C
|
| Temperatura de operação ambiente |
−25 °C
|
Documentos
|
194e-in010_-en-p
Installation Instructions
194E-IN010 |
|
194-td002_-en-p
Technical Data
194-TD002 |
| Type | Recurso | Publicação |
|---|---|---|
| Installation Instructions | 194e-in010_-en-p | 194E-IN010 |
| Technical Data | 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Visite o Centro de Documentação Técnica
Pesquise na Biblioteca de Literatura
Certificações
- China CCC
This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Produtos alternativos
Notas técnicas
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.