1768-l43
Controlador CompactLogix L43 com memória de 2 MB
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2020, the Controlador CompactLogix L43 com memória de 2 MB will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Data de descontinuação:
June 30, 2020
Categoria de substituição:
Engineering Replacement
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2020, the Controlador CompactLogix L43 com memória de 2 MB will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Data de descontinuação:
June 30, 2020
Categoria de substituição:
Engineering Replacement
Product at a glance
| Comunicação |
RS-232
|
|---|---|
| Altura |
131.6 mm, 5.18″
|
| Isolamento |
3 V (contínuo), tipo de isolamento funcional, tipo testado a 5 V AC a 6 s; RS-232 para sistema
|
| Memória |
2 MB
|
| Tipo de tensão |
CC
|
|---|---|
| Entradas do indicador LED |
No
|
| Saídas do indicador LED |
No
|
| Número de módulos 1768, máx. |
2
|
| Número máximo de módulos de movimento 1768 |
2
|
| Número de bancos de E/S, máx. |
2
|
| Número máximo de módulos de E/S 1769 |
16
|
| Dissipação de potência |
6.3 W
|
| Largura do slot |
1
|
| Consumo de energia |
31.3 W
|
| consumo de corrente 1768 |
2.8 A a 5 V CC
|
| Consumo de corrente total 1768 e 1769 |
4.8 A a 5 V CC
|
| Consumo de corrente do backplane |
1.3 A a 24 V CC
|
| Memória disponível do usuário |
2 MB
|
| Linguagens de programação |
Escada de relé, texto estruturado, bloco de funções, diagrama sequencial de funções
|
| Proteção para controles locais |
No
|
| Modelo à prova de falhas |
No
|
| Meio de comunicação fibra óptica |
No
|
| Meio de comunicação sem fio |
No
|
| Expansão |
Verdadeiro
|
| Aplicações padrão disponíveis |
Verdadeiro
|
| Meio de comunicação cobre |
Verdadeiro
|
| Protocolo de comunicação |
Outros
|
| Barramento de comunicação |
RS-232
|
| Número máximo de módulos de comunicação 1768 |
2
|
| Faixa de distância da fonte de alimentação |
4 módulos
|
| Consumo de corrente 1769 |
2.0 A a 5 V CC
|
| Fonte de alimentação |
1768-PA3, 1768-PB3
|
| Categoria de condutor |
2 – em portas de comunicação
|
| Capacidade de expansão do módulo |
Dois módulos 1768, Dezesseis módulos 1769
|
| Cabo serial |
1756-CP3 ou 1747-CP3, conector radial para controlador, reto para porta serial, 3 m
|
| Tensão de isolamento |
30 V (contínua), tipo de isolamento funcional, tipo testado a 500 V AC a 60 s, RS-232 para sistema
|
| Montagem em trilho DIN |
Verdadeiro
|
|---|---|
| Peso, aprox. |
0.34 kg
|
| Com display |
No
|
| Com conexão com PC |
Verdadeiro
|
| Local do módulo |
Trilho DIN ou montagem em painel
|
| Portas de comunicação |
RS-232, totalmente isolado, 38.4 Kbps máx.
|
| Torque do parafuso de montagem do painel |
1.16 N·m (10 in·lb) – use parafusos M4 ou nº 8
|
| Largura |
56.4 mm
|
|---|---|
| Altura |
131.1 mm
|
| Profundidade |
121.1 mm
|
| Com placa base |
No
|
| Adequado para montagem frontal |
Verdadeiro
|
| Grau de proteção do invólucro |
Nenhum (estilo aberto)
|
| Choque |
Em operação: 30 G
|
|---|---|
| Temperatura do ar circundante, máxima |
60 °C
|
| Temperatura de operação |
0 °C
|
| Temperatura de armazenamento |
−40 °C
|
| Vibração |
5 G a 10–500 Hz
|
| Umidade relativa |
5–95 % sem condensação
|
| Emissões |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
|
| Imunidade EFT/B |
4 kV (5 kHz) em portas de comunicação
|
| Imunidade a ESD |
Descargas de contato de 6 kV, descargas de ar de 8 kV
|
| Imunidade a transiente de surto |
2(2) kV linha-terra (CM) em portas de comunicação
|
| Imunidade a RF conduzida |
10 V rms com onda senoidal de 1 kHz, 80% AM de 150 kHz–80 MHz
|
| Imunidade a RF irradiada |
10 V/m com onda senoidal de 1 kHz 80% AM de 80–2000 MHz, 10 V/m com pulso de 200 Hz 50% 100% AM a 900 MHz, 10 V/m com pulso de 200 Hz 50% 100% AM a 1890 MHz, 3 V/m com onda senoidal de 1 kHz 80% AM de 2000–2700 MHz
|
| À prova de explosão |
No
|
|---|---|
| Código de temperatura norte-americano |
T4
|
| Type | Recurso | Publicação |
|---|---|---|
| Technical Data | 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Visite o Centro de Documentação Técnica
Pesquise na Biblioteca de Literatura
Downloads disponíveis
- Firmware for 1768-L43 v20.019
- EDS files for 1768-L43 (multi)
- EDS files for CompactLogix Family (multi)
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Especificações técnicas
| Comunicação |
RS-232
|
|---|---|
| Altura |
131.6 mm, 5.18″
|
| Isolamento |
3 V (contínuo), tipo de isolamento funcional, tipo testado a 5 V AC a 6 s; RS-232 para sistema
|
| Memória |
2 MB
|
| Tipo de tensão |
CC
|
|---|---|
| Entradas do indicador LED |
No
|
| Saídas do indicador LED |
No
|
| Número de módulos 1768, máx. |
2
|
| Número máximo de módulos de movimento 1768 |
2
|
| Número de bancos de E/S, máx. |
2
|
| Número máximo de módulos de E/S 1769 |
16
|
| Dissipação de potência |
6.3 W
|
| Largura do slot |
1
|
| Consumo de energia |
31.3 W
|
| consumo de corrente 1768 |
2.8 A a 5 V CC
|
| Consumo de corrente total 1768 e 1769 |
4.8 A a 5 V CC
|
| Consumo de corrente do backplane |
1.3 A a 24 V CC
|
| Memória disponível do usuário |
2 MB
|
| Linguagens de programação |
Escada de relé, texto estruturado, bloco de funções, diagrama sequencial de funções
|
| Proteção para controles locais |
No
|
| Modelo à prova de falhas |
No
|
| Meio de comunicação fibra óptica |
No
|
| Meio de comunicação sem fio |
No
|
| Expansão |
Verdadeiro
|
| Aplicações padrão disponíveis |
Verdadeiro
|
| Meio de comunicação cobre |
Verdadeiro
|
| Protocolo de comunicação |
Outros
|
| Barramento de comunicação |
RS-232
|
| Número máximo de módulos de comunicação 1768 |
2
|
| Faixa de distância da fonte de alimentação |
4 módulos
|
| Consumo de corrente 1769 |
2.0 A a 5 V CC
|
| Fonte de alimentação |
1768-PA3, 1768-PB3
|
| Categoria de condutor |
2 – em portas de comunicação
|
| Capacidade de expansão do módulo |
Dois módulos 1768, Dezesseis módulos 1769
|
| Cabo serial |
1756-CP3 ou 1747-CP3, conector radial para controlador, reto para porta serial, 3 m
|
| Tensão de isolamento |
30 V (contínua), tipo de isolamento funcional, tipo testado a 500 V AC a 60 s, RS-232 para sistema
|
| Montagem em trilho DIN |
Verdadeiro
|
|---|---|
| Peso, aprox. |
0.34 kg
|
| Com display |
No
|
| Com conexão com PC |
Verdadeiro
|
| Local do módulo |
Trilho DIN ou montagem em painel
|
| Portas de comunicação |
RS-232, totalmente isolado, 38.4 Kbps máx.
|
| Torque do parafuso de montagem do painel |
1.16 N·m (10 in·lb) – use parafusos M4 ou nº 8
|
| Largura |
56.4 mm
|
|---|---|
| Altura |
131.1 mm
|
| Profundidade |
121.1 mm
|
| Com placa base |
No
|
| Adequado para montagem frontal |
Verdadeiro
|
| Grau de proteção do invólucro |
Nenhum (estilo aberto)
|
| Choque |
Em operação: 30 G
|
|---|---|
| Temperatura do ar circundante, máxima |
60 °C
|
| Temperatura de operação |
0 °C
|
| Temperatura de armazenamento |
−40 °C
|
| Vibração |
5 G a 10–500 Hz
|
| Umidade relativa |
5–95 % sem condensação
|
| Emissões |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
|
| Imunidade EFT/B |
4 kV (5 kHz) em portas de comunicação
|
| Imunidade a ESD |
Descargas de contato de 6 kV, descargas de ar de 8 kV
|
| Imunidade a transiente de surto |
2(2) kV linha-terra (CM) em portas de comunicação
|
| Imunidade a RF conduzida |
10 V rms com onda senoidal de 1 kHz, 80% AM de 150 kHz–80 MHz
|
| Imunidade a RF irradiada |
10 V/m com onda senoidal de 1 kHz 80% AM de 80–2000 MHz, 10 V/m com pulso de 200 Hz 50% 100% AM a 900 MHz, 10 V/m com pulso de 200 Hz 50% 100% AM a 1890 MHz, 3 V/m com onda senoidal de 1 kHz 80% AM de 2000–2700 MHz
|
| À prova de explosão |
No
|
|---|---|
| Código de temperatura norte-americano |
T4
|
Documentos
|
1769-td005_-en-p
Technical Data
1769-TD005 |
| Type | Recurso | Publicação |
|---|---|---|
| Technical Data | 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
Procurando mais documentação?
Encontre documentação técnica selecionada para este produto no Centro de Documentação Técnica ou pesquise em nossa Biblioteca de Literatura.
Visite o Centro de Documentação Técnica
Pesquise na Biblioteca de Literatura
Downloads
Downloads disponíveis
- Firmware for 1768-L43 v20.019
- EDS files for 1768-L43 (multi)
- EDS files for CompactLogix Family (multi)
Produtos alternativos
Notas técnicas
Procurando por mais notas técnicas?
Encontre perguntas e respostas de especialistas técnicos da Rockwell Automation sobre este produto em nossa Base de conhecimento.
Pesquisar na Base de conhecimento
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.