Loading
Campo petrolífero ao pôr do sol
Demonstração interativa

Descubra tecnologia para impulsionar as operações de campo petrolífero

Da cabeça de poço à bomba, as operações de petróleo e gás exigem precisão, confiabilidade e visibilidade. Explore a tecnologia que possibilita a excelência operacional na produção terrestre.
Explore o recurso interativo

Soluções que trazem suas operações para foco

Ícone de petróleo e gás
Otimize a produção do campo petrolífero

Veja como as operações conectadas ajudam você a maximizar a produtividade, reduzir o tempo de parada não programada e manter desempenho de produção consistente em ambientes dinâmicos.

ícone de parafuso
Reduza o uso de energia em operações do campo petrolífero

Descubra como alinhar os sistemas de processo e energia pode ajudar você a reduzir os custos de energia, melhorar a eficiência e tomar decisões operacionais mais inteligentes e em tempo real.

Ícone de cadeado de escudo
Fortaleça a segurança e a proteção

Entenda como as arquiteturas modernas e as estratégias de cibersegurança ajudam você a proteger a infraestrutura crítica, melhorar a segurança dos trabalhadores e reduzir o risco operacional.

Explore o recurso interativo

Experimente operações onshore conectadas

Explore como as tecnologias de processo e energia se unem em sistemas de campo petrolífero em uma experiência digital unificada.

As abordagens de projeto modular em projetos de petróleo e gás podem reduzir os custos do projeto em até 15 % e acelerar os prazos de entrega em até 20 % ao permitir módulos padronizados e repetíveis.

Fonte

Tecnologias como sensores, análise e controles automatizados permitem que os sistemas monitorem e ajustem continuamente o uso de energia, melhorando a eficiência em toda a infraestrutura de energia.

Fonte

A Agência Internacional de Energia constata que as tecnologias digitais já estão melhorando a segurança, a produtividade, a confiabilidade e a sustentabilidade dos sistemas de energia em todo o mundo.

Fonte

Explore o recurso interativo

A automação cria várias oportunidades... maximizando a integridade de ativos e de poços, aumentando a recuperação de campo e melhorando o fluxo de petróleo.

Digitalizando a produção de petróleo e gás - McKinsey & Co.

Descubra as tecnologias de campo petrolífero

Explore o Onshore Interactive

Veja como as tecnologias integradas e o relatório de análise avançado podem impulsionar suas operações de campo petrolífero.

Explore o recurso interativo

Pronto para aprender como você pode fazer mais?

Conecte-se com nossos especialistas para aprender estratégias comprovadas para melhorar o retorno do investimento em petróleo e gás.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Automação de petróleo e gás
  4. Chevron LeftChevron Left Descubra tecnologia para impulsionar as operações do campo petrolífero
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.