Loading

Extração

Confiabilidade, eficiência e conectividade para disponibilidade e segurança máximas

Main Image

Nossos sistemas de automação e controle do motor e nossa equipe de especialistas no setor de mineração ajudam os fabricantes de máquinas a fornecer equipamentos de extração eficientes. Sejam pás eletromecânicas, escavadeiras rotativas ou escavadeiras de corrente, nossas soluções de inversor oferecem operações de alto desempenho e economia de energia. Integradas à confiabilidade pela qual somos conhecidos, nossas soluções ajudam a maximizar a disponibilidade para mais produtividade e resultado. Com a vantagem de tecnologias emergentes como a IIOT e parceiros como a CISCO, oferecemos soluções para uma verdadeira mina conectada.


Maximize a produção com mais conectividade

Uma mina conectada começa na extração para uma excelência operacional completa

O mercado de mineração global está exigindo níveis inigualáveis de excelência operacional das empresas para manter a competitividade. Operações e custos de manutenção, resultados da produção e segurança são alguns dos elementos nos quais você se concentra. Nossos produtos de controle e automação do motor ajudam você a maximizar a produção, minimizar o consumo de energia e reduzir o tempo de parada não programada.

Uma transformação da maneira como as empresas atuam exige o uso de tecnologias emergentes para obter a conectividade de ponta a ponta. Nossas soluções para isso são chamadas de mina conectada. Conectividade é a chave para ganhos de eficiência e segurança, independentemente de conectar um sistema de acionamento, telas de dispositivos móveis ou tecnologias vestíveis.

Com parceiros como a CISCO, nossas soluções incluem veículos autônomos, ventilação sob demanda, localização de pessoal e monitoração remota em tempo real. Essas soluções dão a você acesso completo aos dados de produção e outros KPIs, reduzem a exposição a riscos e otimizam os custos.


Soluções de controle do motor

Um inversor de velocidade variável de alto desempenho para extração de minérios

Nossas soluções de controle do motor ajudaram mineradoras em todo o mundo a atender às exigências de operações de extração. Nossos sistemas são ideais para aplicações de extração e oferecem:

  • Tempo de parada não programada reduzido
  • Alto desempenho para mais controle e flexibilidade
  • Funções de segurança abrangentes

Nossos inversores PowerFlex® série 750 oferecem flexibilidade e desempenho máximos de até 2.000 HP/1.500 kW. São ideais para aplicações que exijam controle de movimento, velocidade ou torque.

As funções Safe Torque-Off e monitor de velocidade segura ajudam a proteger o pessoal e o equipamento, além de reduzir o tempo de inatividade não programada. A porta EtherNet/IP facilita a integração com sistemas de controle da planta, o que inclui nossas soluções de mineração para uma operação de mina conectada.

A família de produtos PowerFlex® é ideal para pás eletromecânicas, escavadeiras rotativas, escavadeiras de corrente e sistemas de ventilação. Nossa equipe de especialistas do setor ajuda a projetar o sistema para desempenho máximo.

Saiba mais sobre os inversores PowerFlex® 755

A ventilação sob demanda reduz os custos de operação

A BESTECH usa um inversor de velocidade variável PowerFlex® em uma solução VOD

Sem ventilação, o ar em uma mina fica repleto de contaminantes perigosos. Os mineradores trabalham em profundidades de mais de 1,5 km em que há monóxido de carbono e a poeira gerados no ciclo de mineração. A segurança do funcionário é essencial para qualquer operação e seu sucesso, mas também oferece desafios.

O custo de ventilação das minas é alto na medida em que os preços da energia aumentam e as minas ficam mais profundas. Aproximadamente 50% do custo de energia em uma mina típica são associados à ventilação. Muitas minas de rochas duras têm dezenas de ventiladores principais e centenas de auxiliares. Ambos os tipos são controlados manualmente e funcionam continuamente em rotação máxima ou capacidade de pico. Isso ajuda a manter o fluxo de ar em todas as partes da mina em 24 horas por dia. Mas manter todos esses ventiladores em rotação máxima fora dos períodos de pico gasta energia.

A BESTECH implementou a ventilação sob demanda para ajudar a Vale a reduzir custos de energia e manter segura a operação subterrânea.

Pronto para falar com um consultor da Rockwell Automation®?

Oferecemos experiência no setor para ajudar você a projetar, implementar e suportar seu investimento em automação.

Recomendado para você