Loading

Transporte e condução

Produtos comprovados e experiência para transporte confiável e seguro de minerais

Main Image

Não importa se você transporta minerais ou pessoal, o resultado da produção e a segurança das pessoas são essenciais. Eles dependem da operação confiável e contínua do sistema de condução e transporte. Você também enfrenta os desafios da globalização e as regulamentações ambientais cada vez mais exigentes. Por isso, a capacidade de evitar o tempo de parada e o desperdício de energia, além de minimizar os custos de operação, é uma exigência chave nessas aplicações. Nossa equipe de profissionais qualificados, integrada ao equipamento de controle de motor confiável, robusto e comprovado, ajuda você a superar esses desafios.


Otimize operações de mineração automatizadas

Uma solução de empilhador/recuperador que ajuda a maximizar a produtividade

Nossa solução de empilhador/recuperador ajuda a resolver os desafios de condução com controle preciso, coordenação de inversores, controle do motor, monitoração da condição e muito mais. Integre perfeitamente a solução de empilhador/recuperador à sua mina conectada para ajudar a maximizar o uso de seus ativos e otimizar as operações.


Maximize a disponibilidade, a segurança e a eficiência

Controle do motor de alto desempenho para operação eficiente, segura e confiável

O manuseio de materiais em um ambiente de mineração é uma aplicação crítica ao longo de toda a cadeia de fornecimento. Paradas nas linhas do transportador afetam muito a operação. Por esse motivo, a confiabilidade e o projeto de sistemas de condução e transporte são fundamentais para o desempenho das operações.

Você iça minerais do subsolo ou usa transportadores para transferi-los em vários níveis e para trituradores/moinhos ou instalações de processamento. Nossos equipamentos de controle do motor ajudam a manter um controle de torque preciso e com velocidade coordenada.

Nossos inversores de velocidade variável PowerFlex® de baixa e média tensão estão presentes em milhares de instalações em todo o mundo. Esses produtos demonstram, dia após dia, que são dispositivos de controle de motor confiáveis e adequados para essa aplicação. Eles foram testados nas condições desfavoráveis de ambientes de mineração e operação sob as especificações de controle do motor mais exigentes.

As funções de segurança e a operação eficiente ajudam você a reduzir custos de energia e atender a requisitos de segurança. Elas têm um custo relativamente baixo de instalação e um projeto simples. Esse projeto permite estender ou realocar o transportador facilmente quando muda o ponto de extração da mina. Nossos controles do motor estão totalmente integrados aos nossos sistemas de soluções de mineração para permitir uma mina conectada de ponta a ponta, completa.


Transporte de minerais com alto desempenho

Mais flexibilidade e produtividade com inversores PowerFlex® 755

A necessidade de flexibilidade, produtividade e facilidade de uso fica evidente em cada detalhe dos inversores PowerFlex® série 750. O resultado é uma família de inversores que proporciona uma experiência do usuário excepcional, desde a programação inicial até a operação. Esses inversores oferecem flexibilidade máxima e desempenho de até 2.000 HP/1.500 kW. Isso é ideal para aplicações que exijam controle de movimento, velocidade ou torque.

As funções Safe Torque-Off e monitor de velocidade segura ajudam a proteger o pessoal e o equipamento, além de reduzir o tempo de inatividade não programada. A porta EtherNet/IP facilita a integração com sistemas de controle da planta, o que inclui nossas soluções de mineração para uma operação de mina conectada. A família de produtos PowerFlex® é ideal para guinchos, transportadores e outras máquinas do operador de mineração.

Saiba mais sobre os inversores PowerFlex® 755

A AGL Loy Yang atualiza o transportador de minérios

Solução do inversor de média tensão aprimora a atualização do sistema

A AGL Loy Yang atualizou a instalação da mina de carvão a céu aberto em quatro níveis, a mina Loy Yang. A atualização incluiu um novo projeto e a mudança progressiva dos sistemas de acionamento do transportador da transferência de carvão existente na mina. A AGL Loy Yang precisava de uma solução de inversor capaz de suportar o ambiente adverso da mina ao mesmo tempo em que oferece uma vantagem constante em termos de desempenho. Ela aproveitou a experiência de engenharia da Rockwell Automation® para oferecer uma solução.

Em uma iniciativa de colaboração, a Rockwell Automation® e a equipe de engenharia da AGL Loy Yang desenvolveram uma nova solução de inversor. Ela se baseou no inversor PowerFlex® 7000 de média tensão (MV). Ele oferece uma velocidade eficiente em termos de espaço e controle de torque em uma gama de aplicações de inversor exigentes. Leia mais sobre como essa iniciativa de colaboração resultou em um sistema com mais confiabilidade e flexibilidade na mina Loy Yang.

Saiba mais sobre os inversores de média tensão
Pronto para falar com um consultor da Rockwell Automation®?

Oferecemos experiência no setor para ajudar você a projetar, implementar e suportar seu investimento em automação.

Recomendado para você