Tecnologia que reduz as emissões e apoia metas operacionais
Alimente operações de mineração mais confiáveis
Explore soluções de inversores comprovadas e veja como os líderes de mineração aproveitam o poder dos inversores PowerFlex para melhorar a confiabilidade, a eficiência e o desempenho operacional.
Os inversores podem reduzir o consumo de energia em equipamentos de mineração de carga variável em até 40%
De acordo com a Agência Internacional de Energia, nos setores industriais, motores e inversores podem representar mais de 60% da demanda total de eletricidade.
Falhas não planejadas de equipamentos podem custar às operações de mineração USD 50000 a USD 500000 por dia, dependendo do preço da mercadoria e da configuração do local.
"A produtividade da mineração caiu cerca de 50% nas últimas duas décadas, tornando as melhorias de eficiência habilitadas por tecnologia essenciais para restaurar o desempenho e a competitividade."
Aplicações PowerFlex em mineração
Explore as aplicações de mineração
Desbloqueie a economia de energia e a confiabilidade da mineração com eletrificação mais inteligente e operações habilitadas por inversores.
Pronto para aprender como você pode fazer mais?
Conecte-se com nossos especialistas para aprender estratégias comprovadas para melhorar a eficiência energética na mineração.