Loading
Trabalhadores com máquina compressora de comprimidos em fábrica farmacêutica
eBook

A evolução do sistema de execução de manufatura farmacêutico

Otimize a produção. Diminua o tempo de lançamento no mercado. Facilite a compatibilidade.
Baixe o eBook gratuito

Obtenha os destaques

Como ter sucesso na indústria farmacêutica, caracterizada pela alta competitividade e forte regulação? Isso envolve chegar a um equilíbrioque permita ser ágil e leannas operações, mas robustona forma de responder às forças de mercado e regulatórias em constante transformação.

Ao integrar o registro eletrônico de lote (EBR) com um sistema de execução de manufatura (MES), os sistemas de EBR podem ser transformadores segundo sua forma de operar.

Relógio
Produza com mais velocidade

Um sistema EBR automatiza a sua coleta de dados para ajudar a acelerar o processo de documentação e reduzir a probabilidade de erros. Os dados registrados também podem ajudar você a reduzir os tempos de ciclo ao otimizar cada estágio do ciclo de vida do produto, bem como aumentar os tempos de rotatividade do inventário. 

seta com engrenagem
Corte custos

Maior eficiência em seus esforços de produção e conformidade permite que você reduza os custos de suas operações. Além disso, a tomada de decisões aprimorada graças aos dados de EBR, combinada com uma potencial redução do erro humano, pode ajudá-lo a reduzir do desperdício. 

grupo de três pessoas
Atenda aos requisitos de conformidade

Um sistema EBR sem papel pode simplificar seus esforços de conformidade. Implantar um sistema de serialização a partir do mesmo software do sistema de execução de manufatura (MES) usado para o EBR pode ajudar a alcançar as regulamentações emergentes, incluindo os requisitos antifalsificação, com muito mais facilidade.

Baixe o eBook

O que um sistema de EBR pode fazer por fazer por você?

O EBR substitui a documentação em papel por um sistema baseado em software que gerencia fluxos de trabalho e o registro de dados, desde a criação da receita até a qualificação do lote.

80%

redução nos tempos do ciclo de revisão de lotes

90%

menos erros de registros

50%

aumento na rotatividade do estoque

70%

menos registros manuais

Baixe o eBook

Uma solução de EBR é o GPS das operações de produção. Ela orienta o usuário para o destino desejado, encontra o trajeto mais curto, alerta sobre perigos e fornece um retorno em tempo real.

Jerome Repiton, Ferring Pharmaceuticals

CHEGOU A HORA DE DEIXAR PARA TRÁS OS RASTROS DE PAPEL

Obtenha o eBook

Para os fabricantes farmacêuticos que ainda dependem de sistemas de relatórios em papel, os sistemas EBR representam um novo futuro repleto de oportunidades para serem mais produtivos, econômicos e estarem em conformidade, mesmo à medida que novas regulamentações surgem.

Saiba por onde começar baixando o eBook abaixo.

Baixe o eBook

Deseja começar?

Nossos consultores estão aqui para ajudar você. Preencha o formulário a seguir e comece hoje mesmo.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Ciências da vida
  4. Chevron LeftChevron Left Além da compatibilidade: a evolução do sistema de execução de manufatura farmacêutico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose