Veja os destaques
Histórias de sucesso de otimização da rentabilidade real
Uma abordagem de rentabilidade fundamentada em dados gerou resultados reais para os processadores de laticínios. Ao integrar dados e aplicar soluções inteligentes para laticínios, os fabricantes usaram nossa abordagem para promover melhorias na rentabilidade, qualidade, sustentabilidade e muito mais.
95%
de precisão de inventário, alcançada com soluções ERP, sistema de execução de manufatura e sistema de gestão de qualidade
42%
de redução na variabilidade da qualidade, possibilitada por um sistema de controle preditivo em malha fechada
8500
libras de papelão economizadas por dia por meio de uma solução robótica inovadora e pronta para uso
>50 % de redução no uso químico após a implementação de um ambiente de controle totalmente integrado em toda a fábrica
Reduzir a perda de rentabilidade não apenas melhora o lucro, mas também ajuda a minimizar o desperdício de água, energia e leite cru, apoiando as metas de sustentabilidade e ESG em todas as operações de laticínio.
UMA ABORDAGEM REFINADA PARA OTIMIZAÇÃO DA RENTABILIDADE PARA FABRICANTES DE LATICÍNIOS
Obtenha o eBook completo
Saiba como os principais processadores de laticínios estão obtendo insights mais profundos a partir dos dados de produção e aplicando soluções direcionadas de rentabilidade.
Projete seu caminho para a otimização da rentabilidade com o apoio de nossos especialistas em laticínio