Loading
Carro estacionado em uma estação de recarga elétrica. Estacionamento para veículos elétricos.
Edição do setor automotivo

2025 Relatório do estado da produção inteligente: Automotivo

Explore como os líderes automotivos estão usando IA, automação e inovação do pessoal para impulsionar o impacto nos negócios a longo prazo
Baixe o relatório

Veja os destaques

trabalhador com ícone de computador
A requalificação do pessoal é uma prioridade máxima

Com a escassez de mão de obra e a tecnologia em evolução, as montadoras estão investindo em aprimoramento de habilidades e gestão de mudanças para preparar suas operações para o futuro.

Ícone de IA
A IA lidera em qualidade e otimização do processo

Os fabricantes automotivos estão usando IA para melhorar o controle de qualidade, reduzir o tempo de parada não programada e otimizar a robótica—oferecendo um retorno do investimento mensurável sem custo adicional.

ícone de cadeado em blindagem
Uso de dados melhorando, mas ainda existem lacunas

Os fabricantes automotivos estão coletando mais dados do que nunca, mas percepções críticas estão passando despercebidas. Do planejamento da produção à garantia da qualidade, a lacuna entre a coleta de dados e a ação está custando tempo, eficiência e vantagem competitiva.

Baixe o Relatório

Ouça fabricantes automotivos
de todo o mundo

Explore como a indústria automotiva está transformando a complexidade em vantagem competitiva ao superar lacunas de pessoal, barreiras de integração tecnológica e ineficiências de dados para construir operações mais inteligentes e resilientes.

37%

citam a gestão de mudanças como o principal obstáculo do pessoal

5%

das empresas automotivas usam totalmente 76–100% dos dados coletados, deixando um valor significativo inexplorado

41%

dizem que o custo é a maior barreira para a adoção da produção inteligente — apesar do retorno do investimento comprovado

98%

das empresas automotivas adotaram ou planejam adotar plataformas de cibersegurança — provando que a confiança digital agora é uma avaliação inicial, não um bônus

Baixe o Relatório

Esses insights foram desenvolvidos para orientar suas decisões no cenário em constante evolução — e ajudar todos nós a concretizar a visão de um mundo em que a sinergia entre humanos e tecnologia permite que ambos alcancem seu mais alto potencial.

Blake Moret - CEO da Rockwell Automation

10º Relatório Anual
Relatório do estado da produção inteligente: Edição automotiva

Obtenha o relatório completo

Baixe o relatório agora para descobrir o que está funcionando para os principais fabricantes automotivos.

Baixe o Relatório

Pronto para colocar esses insights em ação?

Use esses dados para superar lacunas no pessoal, barreiras de integração tecnológica e ineficiências na coleta de dados para construir operações mais inteligentes e resilientes. Nossos especialistas estão aqui para ajudar.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automação automotiva
  4. Chevron LeftChevron Left Desafios tecnológicos em automotivo e pneus
  5. Chevron LeftChevron Left Relatório do estado da produção inteligente: edição automotiva
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.