Vença a corrida para o mercado
Ouça fabricantes que estão melhorando
conectividade e produtividade
Saiba como a Integrated Architecture da Rockwell Automation ajuda os fabricantes do setor automotivo a agilizar e otimizar as operações de produção.
40%
redução no tempo de integração ao implementar linhas automotivas usando Integrated Architecture.
50%
aumento no OEE e na produtividade após a implementação de MES e tecnologias de fábrica conectada.
Obtenha
Economia de 60 a 100x em mão de obra por meio do comissionamento virtual com o software de simulação Emulate3D®.
30-40%
redução no tempo de comissionamento ao usar os sistemas de controle de movimento QuickStick® e iTRAK® com tecnologia de carrinhos independentes.
“Uma solução robusta baseada em uma rede EtherNet/IP e o fato de que a arquitetura é aberta e mais independente de tecnologias específicas tornaram a Rockwell Automation mais atraente no longo prazo.”
eBook Soluções digitais automotivas
Baixe o eBook completo
Baixe o relatório para saber como a Rockwell Automation pode trabalhar com você ao longo de todo o ciclo de vida do seu projeto de manufatura.
Tudo pronto para pivotar mais rápido com produção expansível?
Use este eBook para saber mais sobre as ofertas da Rockwell Automation que permitem aumentar a flexibilidade e melhorar os processos de produção. Quando sua organização estiver pronta, estaremos aqui para ajudar.