Localização de falhas do seu módulo
Você pode usar um dos métodos a seguir para localizar falhas em seu módulo:
- Use os indicadores de status do móduloConsulte as seções específicas do módulo para obter informações detalhadas sobre os indicadores de status.
- Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer.
Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer
Verifique o organizador do controlador para ver se há um ícone de advertência no módulo.
Ícone de advertência no Organizador do controlador

Se houver um ícone de aviso, abra as Propriedades do Módulo e verifique a barra de status para identificar o tipo de falha.
Mensagem de falha na barra de status

Se houver falha na conexão, vá para a visualização Conexão e verifique o código de erro na área Falha na conexão.
Descrição de falha de conexão com código de erro

Código de erro | Ação |
|---|---|
0x204 |
|
Erro de codificação | Acesse a visualização Informações do dispositivo para confirmar se o módulo físico está em conformidade ou se corresponde à identidade configurada. Para obter informações detalhadas, consulte Técnica de
aplicação de codificação eletrônica em sistemas de controle
Logix 5000, publicação LOGIX-AT001
(Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application
Technique). |
0x10 | Acesse a visualização Informações do dispositivo e verifique a versão do firmware e o status de falha grave.
|
Exemplo para visualização de informações do dispositivo com falha grave presente

Se um contador, entrada ou saída apresentar falha, acesse a respectiva visualização e verifique o diagnóstico para ver a condição de diagnóstico.
Exemplo de diagnóstico do contador

Exemplo de diagnóstico para Entrada00

Exemplo de diagnóstico para Saídaxx

Se houver uma falha de sincronização de tempo, vá para a caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo para verificar o status da sincronização de tempo e a identidade do relógio Grandmaster.
Exemplo de diagnóstico do dispositivo

A identidade do relógio Grandmaster deve corresponder à identidade do relógio Grandmaster da rede. Além disso, verifique o status de sincronização de tempo do adaptador na caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo do adaptador.
Dê sua opinião