Módulo do borne de alimentação 5034-MBPTM e 5034-MBPTMXT com base

Diagrama de fiação do 5034-MBPTM e 5034-MBPTMXT
  • Você pode instalar apenas um 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT à direita de cada módulo de E/S.
    • Somente para 5034-IB16 e 5034-IB16XT – Você pode instalar dois 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT consecutivos à direita do módulo para aplicações de sensor de 3 fios.
  • Todos os nove terminais em cada grupo estão em curto.
  • Cada grupo pode ser conectado a terminais SA+, SA- ou de blindagem a partir de uma fonte externa.
  • Em cada grupo, um terminal serve como o alimentador e os outros oito terminais funcionam como saídas.
Especificações gerais – 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Atributo
5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc, SELV
Corrente de alimentação SA, por grupo de terminais, máx.
10 A
Tensão de isolamento
Isolamento básico de 250 Vca entre o grupo de terminais 1 e o grupo de terminais 2
Posições das teclas do borne removível (slot)
3, 6, 11
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(1)
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Dimensões (AxLxP), aprox.
132 x 15 x 75 mm (5,2 x 0,59 x 2,95 pol.)
Peso, aprox.
65,0 g (2,29 oz.) – MBPTM
67,0 g (2,36 oz.) – MBPTMXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal