Certificações e especificações ambientais

As tabelas a seguir apresentam as especificações e certificações ambientais para a base de montagem PointMax com o módulo do borne de alimentação potencial.
Especificações ambientais – Base de montagem PointMax com módulo do borne de alimentação potencial
Atributo
5034-MBPTM
5034-MBPTMXT
Temperatura, em operação
IEC 60068-2-1 (Teste Ae, Em operação a frio),
IEC 60068-2-2 (Teste Be, Em operação a seco e quente),
IEC 60068-2-14 (Teste Nb, Em operação com choque térmico):
-25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) para orientação horizontal
-25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) para outras orientações
Temperatura, ar circulante, máx.
60 °C (140 °F)
Temperatura, fora de operação
IEC 60068-2-1 (Teste Ab, Não acondicionado, não operação no frio),
IEC 60068-2-2 (Teste Bb, Não acondicionado, não operação no calor seco),
IEC 60068-2-14 (Teste Na, Não acondicionado, choque térmico):
-40 a +85 °C (-40 a +185 °F)
Umidade relativa
IEC 60068-2-30 (Teste Db, não acondicionado, no calor úmido):
5 a 95% sem condensação
Protegido contra ambientes agressivos
Não
Sim
Atmosfera corrosiva
Teste acelerado ASTM B845-97 Método K (exposição de 20 dias)
Nível de severidade G3
(1)
de acordo com ANSI/ISA 71.04-2013, gases contaminantes transmitidos pelo ar
—
Atmosfera corrosiva
  • Teste acelerado ASTM B845-97 Método K (exposição de 30 dias)
  • Além do protocolo adicional de teste acelerado para ambientes corrosivos, de propriedade da Rockwell Automation, voltado para setores específicos com fontes de compostos gasosos de enxofre.
—
Nível de severidade GX
(2)
de acordo com ANSI/ISA 71.04–2013 , gases contaminantes transmitidos pelo ar
Nível de severidade CX de acordo com IEC 60721-3-3:2019, substâncias quimicamente ativas
Vibração
IEC 60068-2-6 (Teste Fc, Em operação):
5 g a 10 até 500 Hz
Choque, em operação
IEC 60068-2-27 (Teste Ea, não acondicionado, choque):
30 g
Choque repetitivo, em operação
IEC 60068-2-27:
25 g, duração de 6 ms, 1.000 choques em cada direção ± em cada eixo 3
Choque, fora de operação
IEC 60068-2-27 (Teste Ea, não acondicionado, choque):
50 g
(1) Até 86,4 g/(m2.ano), perda de massa de cobre devido à corrosão.
(2) Até 2.100 angstroms de crescimento de filme por 30 dias de reatividade de cobre e/ou prata.
Certificações – Base de montagem PointMax com módulo do borne de alimentação potencial
Certificação
(1)
5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
c-UL-us
Equipamentos de controle industrial certificação UL, certificado para os E.U.A. e Canadá. Consulte arquivo UL E322657.
Certificação UL para a áreas classificadas Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D para os EUA e Canadá. Consulte arquivo UL E334470.
UK and CE
Instrumento Estatutário do Reino Unido 2016 nº 1091 e Diretriz 2014/30/UE de Compatibilidade eletromagnética, em conformidade com:
EN 61326-1; Medidas/Controle/Lab., especificações industriais
EN 61000-6-2; Imunidade industrial
EN 61000-6-4; Emissões industriais
EN 61131-2; Controladores programáveis (cláusula 8, zonas A e B)
Instrumento Estatutário do Reino Unido 2016 nº 1101 e Diretriz 2014/35/UE de baixa tensão, em conformidade com:
EN 61010-2-201; Requisitos de segurança para equipamentos de controle
Instrumento Estatutário do Reino Unido 2012 nº 3032 e Diretriz 2011/65/UE (RoHS), em conformidade com:
EN IEC 63000; Documentação técnica
RCM
Lei de Radiocomunicações da Austrália em conformidade com:
EN 61000-6-4; Emissões industriais
Ex
Instrumento Estatutário do Reino Unido 2016 nº 1107 e Diretriz 2014/34/UE (ATEX), em conformidade com:
EN IEC 60079-0; Requisitos gerais
EN IEC 60079-7; Atmosferas explosivas, proteção “e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X e UL24UKEX2997X
IECEx
Sistema IECEx, em conformidade com:
IEC 60079-0; Requisitos gerais
IEC 60079-7; Atmosferas explosivas, Proteção “e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
Registro Coreano de Equipamentos de Transmissão e Comunicação, em conformidade com:
Artigo 58-2 da Lei das Ondas de Rádio, Cláusula 4
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
CNCA-C23-01 – Regra de implementação CCC para produtos elétricos à prova de explosão
2025122309123247
(1) Quando marcado. Consulte o site de Certificações de Produto em rok.auto/certifications para declarações de conformidade, certificados e outros detalhes sobre certificações.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal