Bases de montagem 5034-MBSA e 5034-MBSAXT com alimentação SA
Diagrama elétrico do 5034-MBSA
Atributo | 5034-MBSA, 5034-MBSAXT |
|---|---|
Alimentação SA, tensão em operação, nom. | 24 Vcc, SELV |
Faixa de tensão de operação da alimentação SA | 10 a 30 Vcc, SELV |
Corrente de alimentação SA, máx. | 10 A |
Dissipação de energia, máx. | 0,5 W |
Tensão de isolamento | 250 V (contínuo), tipo de Isolamento básico, SA para backplane. |
Bornes removíveis compatíveis | Um borne removível é enviado com o produto. Você pode solicitar o tipo de parafuso adicional (5034-RTB2-QTY5) e o tipo de mola de encaixe (5034-RTB2S-QTY5) separadamente. |
Categoria de fiação (1) | 2 - Portas de alimentação |
Especificação da fiação | Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos
dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O,
publicação 5034-TD001 |
Dimensões (AxLxP), aprox. Sem módulo de E/S | 149 x 15 x 43 mm (5,87 x 0,59 x 1,69 pol.) |
Peso, aprox. | 37 g (1,30 oz.) – 5034-MBSA 38 g (1,34 oz.) – 5034-MBSAXT |
Tipo de gabinetes | Nenhum (estilo aberto) |
Código de temperatura norte americano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
(1) Use essas informações de categoria do condutor para
planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre
fiação de automação industrial e aterramento, publicação
1770-4.1. Use essas
informações de Categoria de condutor para planejar o
roteamento de condutores conforme descrito no Manual de
instalação no sistema apropriado. | |
Dê sua opinião