Bases de montagem do 5034-MB e do 5034-MBXT

Diagrama 5034-MB
Especificações gerais – 5034-MB, 5034-MBXT
Atributo
5034-MB, 5034-MBXT
Alimentação SA, tensão em operação, nom.
Passagem direta
Faixa de tensão de operação da alimentação SA
Passagem direta
Corrente de alimentação SA, máx.
Passagem direta
Dissipação de energia, máx.
0,5 W
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), tipo de Isolamento básico, SA para backplane.
Dimensões (AxLxP), aprox.
Sem módulo de E/S
132 x 15 x 43 mm (5,2 x 0,59 x 1,69 pol.)
Peso, aprox.
34 g (1,20 oz.) – 5034-MB
35 g (1,23 oz.) – 5034-MBXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal