Conjunto de diagnósticos
- Diagnóstico digital configurável de 8 pontos com conjunto de diagnósticos A
- ID de instância: 0x801B (32.795)
- Tamanho = 232 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 32.795NomeTipo de dadosTamanho em bytesRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadINT4Cap00Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Ch01Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Cap02Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Ch03Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48 - Diagnóstico digital configurável de 8 pontos com conjunto de diagnósticos B
- ID de instância = 0x801C (32.796)
- Tamanho = 200 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 32.796NomeTipo de dadosTamanho em bytesChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadINT4Ch04Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Ch05Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Ch06Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48Ch07Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (configurável)48
Contadores de diagnóstico
Conjunto de contadores de diagnóstico para E/S
- ID de instância: 0x301 (769)
- Tamanho = 16 bytes
Nome | Tipo de dados | Tamanho em bytes |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Dê sua opinião