Definição do dispositivo
Esta seção apresenta definições para configurações específicas que são escolhidas na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Para alterar a definição de um dispositivo, selecione Definição do dispositivo na visualização Visão geral.
Definição do dispositivo – Características gerais
Exemplo Definição do dispositivo – Características gerais

As características gerais incluem estes parâmetros:
Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
|---|---|---|
Tipo de dispositivo | Exibe o tipo e o código de catálogo do dispositivo. | Específico do dispositivo |
Nome | Insira um nome do dispositivo em conformidade com a IEC 61131. Se um caractere inválido for inserido neste campo, ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignora o caractere. | Todos os valores válidos |
Descrição | Insira a descrição do dispositivo. | Todos os valores válidos |
Slot | Especifique o número do slot em que o dispositivo reside. Dependendo da plataforma, somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos. Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível. Quando o controlador é alterado para um que seja compatível com uma contagem máxima de E/S menor, o valor do slot atual pode não ser mais válido. | 1 a 32 |
Série | Especifica a série do dispositivo. | Específico do dispositivo |
Revisão | Especifica as revisões principais e secundárias do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255. | Específico do dispositivo |
Codificação eletrônica | Define a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha. Para obter informações detalhadas sobre codificação eletrônica, consulte Codificação Eletrônica na Técnica de aplicação de sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001. |
ATENÇÃO:
Seja muito cuidadoso ao usar a opção Desabilitar codificação; se usada incorretamente, esta opção pode causar ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades, ou perda financeira. Recomendamos enfaticamente que você não use a opção Desabilitar codificação. Ao usar a opção Desabilitar codificação, você precisará assumir total responsabilidade por entender se o módulo que está sendo usado pode satisfazer as especificações funcionais da aplicação. |
Conexão | Especifique o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador. Na opção Somente escuta, o controlador e o dispositivo estabelecem comunicação sem que o controlador envia qualquer configuração ou dados de saída para o dispositivo. Uma conexão de dados de entrada completa é estabelecida, mas depende da conexão entre o controlador-proprietário e o dispositivo. |
|
Dados compatíveis com MAOC | Especifica se os dados são compatíveis com a instrução MAOC (Motion Arm Output Cam [Came de Saída de Controle de Movimento do Braço]). Se os dados não forem compatíveis com MAOC, não será possível usar este módulo com instrução MAOC. Algumas opções de atribuição de pontos não estão disponíveis quando a opção Sim estiver selecionada. |
|
Definir atribuições de pontos
Exemplo de definição de atribuição de ponto

A opção Definir atribuições de saída inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
|---|---|---|
Ponto | Indica o ponto ao qual esta configuração se aplica. | 0 a 7 |
Modo selecionado | Define o modo em que a saída opera. | Quando Dados compatíveis com MAOC estiver configurado como Não:
Quando Dados compatíveis com MAOC estiver configurado como Sim:
|
Dê sua opinião