Criar tipos de conjuntos de diagnósticos definidos pelo usuário
É possível usar a aplicação Studio 5000 Logix Designer para criar tipos de conjuntos de diagnósticos definidos pelo usuário.
Crie um definido pelo usuário seguindo as etapas abaixo:
- No painel Organizador do controlador, acesse Ativos → Tipos de dados → Definido pelo usuário.
- Clique com o botão direito na pasta Definido pelo usuário e selecione Novo tipo de dados.

- Adicione um nome e uma descrição (opcional) para o conjunto de diagnósticos.
- Na área Membros, adicione os membros de dados com base na montagem de diagnóstico detalhada abaixo.

IMPORTANTE:
Os membros indicados nas tabelas são organizados de acordo com as regras de alinhamento de dados dos controladores. Siga rigorosamente o tipo de dados e a sequência dos membros indicados nas tabelas deste apêndice. Se o tipo de dados e a sequência não forem seguidos, poderá ocorrer o desalinhamento de dados após executar a instrução de mensagem (MSG) “Obter o atributo simples”.
Dê sua opinião