Usar os indicadores de status para localização de falhas

Os módulos PointMax I/O usam os seguintes indicadores de status:
  • Indicador de alimentação SA — Esse indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
  • Indicador de status do módulo — Este indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
  • Indicador de status do ponto - Esse indicador funciona de forma diferente com base no tipo de módulo que você está usando.

Indicador de status da alimentação do lado do campo

Interpretar o indicador de status de alimentação SA
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
O módulo não está energizado.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme que o sistema está energizado.
  2. Confirme que o módulo está instalado adequadamente.
Verde constante
Há alimentação SA para o módulo.
Nenhuma
Vermelho constante
Não há alimentação SA para o módulo ou a tensão de alimentação SA não está na faixa válida.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme se a fiação de alimentação SA está conectada corretamente ao adaptador, módulo de potência de expansão ou base de montagem 5034-MBSA.
  2. Verifique o seguinte:
    • Verifique se a tensão SA está na faixa correta.
    • Se uma fonte de alimentação externa estiver sendo usada, confirme se ela está ligada.
    • Certifique-se de que a base de montagem para a conexão da base de montagem esteja devidamente fixada.
      Acesse a visualização Informações do rack nas Propriedades do módulo do adaptador para verificar o status de Alimentação de campo das bases de montagem instaladas em todos os slots.

Indicadores de status do módulo

Interpretar o indicador de status do módulo
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
O módulo não está energizado.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme que o sistema está energizado.
  2. Confirme que o módulo está instalado adequadamente.
Verde constante
O módulo está operacional e todas as conexões de E/S estão ativas.
Nenhuma
Verde intermitente
O módulo não tem conexões de E/S.
Localize falhas em sua aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar o que está impedindo uma conexão do módulo ao controlador e corrija o problema.
Vermelho intermitente
Uma das seguintes condições existe:
  • Uma atualização do firmware do módulo está em andamento.
  • Falha na tentativa de atualização do firmware do módulo.
  • O dispositivo sofreu uma falha recuperável.
  • Uma conexão ao módulo excedeu o tempo limite.
Execute uma destas ações:
  • Deixe o processo de atualização do firmware ser concluído.
  • Tente novamente uma atualização do firmware depois que uma falhar.
  • Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar se ocorreu uma falha recuperável do módulo. Ela é mostrada na visualização Informações do dispositivo.
    Para liberar uma falha recuperável, execute uma destas ações:
    • Conecte o módulo à energia.
    • Selecione Redefinir dispositivo no projeto Studio 5000 Logix Designer pela visualização Informações do dispositivo da caixa de diálogo Propriedades do módulo.
    Se a falha não for eliminada após o desligamento e a reinicialização do módulo, entre em contato com o Suporte técnico da Rockwell Automation.
  • Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar se uma conexão excedeu o tempo limite. A visualização Conexão nas Propriedades do módulo indica se uma solicitação de conexão atingiu o tempo limite.
    Se uma conexão excedeu o tempo limite de execução, determine a causa e corrija. Por exemplo, uma falha de cabo pode causar um tempo limite de conexão.
Vermelho constante
O módulo sofreu uma falha irrecuperável.
Realize as ações a seguir:
  1. Desligue e ligue o módulo.
  2. Se o indicador de status permanecer vermelho fixo, substitua o módulo.

Indicadores de status do ponto

Interpretar indicadores de status de ponto – Módulos de E/S padrão
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
Um dos seguintes:
  • O ponto está desligado.
  • Não há backplane energizado.
Um dos seguintes:
  • Confirme se o ponto está configurado corretamente.
  • Confirme se há backplane energizado pelo adaptador EtherNet/IP.
Amarelo constante
O ponto está ligado.
Nenhuma
Vermelho intermitente
Um dos seguintes:
  • Existe uma condição de perda de potência em campo.
  • Foi detectada uma condição de ausência de carga ou curto-circuito.
Um dos seguintes:
  • Localize e corrija a causa da condição de perda de potência em campo.
  • Foi detectada uma condição de ausência de carga ou curto-circuito.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal