Visualização Visão geral

Use a Visão geral para visualizar a definição de um dispositivo, incluindo o tipo de dispositivo, a revisão, a codificação eletrônica, a conexão e outros valores específicos do dispositivo.
Exemplo de visualização Visão geral

Definição do dispositivo

Para alterar a definição de um dispositivo, selecione Definição do dispositivo na visualização Visão geral.
Exemplo de definição de dispositivo
A definição de dispositivo inclui esses parâmetros:
Parâmetros de definição do dispositivo
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o código de catálogo do dispositivo.
Específico do dispositivo
Nome
Insira um nome do dispositivo em conformidade com a IEC 61131.
Se um caractere inválido for inserido neste campo, ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignora o caractere.
Todos os valores válidos
Descrição
Insira a descrição do dispositivo.
Todos os valores válidos
Slot
Especifique o número do slot em que o dispositivo reside. Dependendo da plataforma, somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos.
Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível.
Quando o controlador é alterado para um que seja compatível com uma contagem máxima de E/S menor, o valor do slot atual pode não ser mais válido.
1 a 32
Série
Especifica a série do dispositivo.
Específico do dispositivo
Revisão
Especifica as revisões principais e secundárias do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255.
Específico do dispositivo
Codificação eletrônica
Define a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha.
Para obter informações detalhadas sobre codificação eletrônica, consulte Codificação Eletrônica na Técnica de aplicação de sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001.
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilite a codificação
ATENÇÃO:
Seja muito cuidadoso ao usar a opção Desabilitar codificação; se usada incorretamente, esta opção pode causar ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades, ou perda financeira.
Recomendamos enfaticamente que você não use a opção Desabilitar codificação.
Ao usar a opção Desabilitar codificação, você precisará assumir total responsabilidade por entender se o módulo que está sendo usado pode satisfazer as especificações funcionais da aplicação.
Conexão
Especifique o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador.
Na opção Somente escuta de dados, o controlador e o dispositivo estabelecem comunicação sem que o controlador envia qualquer configuração ou dados de saída para o dispositivo. Uma conexão de dados de entrada completa é estabelecida, mas depende da conexão entre o controlador-proprietário e o dispositivo.
  • Dados
  • Dados em modo de escuta
Dados de saída
Selecione o tipo de dados de saída para o dispositivo.
  • Dados
  • Dados empacotados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal