Conjunto de diagnósticos

  1. Diagnóstico digital de 16 pontos com conjunto de diagnósticos A
    • ID de instância: 0x316 (790)
    • Tamanho = 352 bytes
    Instância do conjunto de diagnósticos - 790
    Nome
    Tipo de dados
    Tamanho em bytes
    RunMode
    BOOL
    1
    InfoBits_Pad1
    BOOL
    DiagnosticActive
    BOOL
    CIPSyncValid
    BOOL
    CIPSyncTimeout
    BOOL
    InfoBits_Pad5
    BOOL
    InfoBits_Pad6
    BOOL
    InfoBits_Pad7
    BOOL
    DiagnosticSequenceCount
    SINT
    1
    DiagBits_Pad0
    BOOL
    2
    DiagBits_Pad1
    BOOL
    DiagBits_Pad2
    BOOL
    DiagBits_Pad3
    BOOL
    DiagBits_Pad4
    BOOL
    DiagBits_Pad5
    BOOL
    DiagBits_Pad6
    BOOL
    DiagBits_Pad7
    BOOL
    DiagBits_Pad8
    BOOL
    DiagBits_Pad9
    BOOL
    BaseUnsupportedFault
    BOOL
    BaseIDFault
    BOOL
    FlashUpdateRequired
    BOOL
    SelfTestFault
    BOOL
    DiagBits_Pad14
    BOOL
    DiagBits_Pad15
    BOOL
    Pad
    INT
    4
    LocalClockOffset
    LINT
    8
    LocalClockOffsetTimestamp
    LINT
    8
    GrandMasterClockID[8]
    SINT
    8
    Points [0 a 7]
    Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (saída)
    320
  2. Diagnóstico digital de 16 pontos com conjunto de diagnósticos B
    • ID de instância: 0x317 (791)
    • Tamanho = 320 bytes
    Instância do conjunto de diagnósticos - 791
    Nome
    Tipo de dados
    Tamanho em bytes
    Points [8 a 15]
    Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (saída)
    320

Contadores de diagnóstico

Conjunto de contadores de diagnóstico para E/S
  • ID de instância: 0x301 (769)
  • Tamanho = 16 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 769
Nome
Tipo de dados
Tamanho em bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal