Conjunto de diagnósticos

Diagnóstico digital de 16 pontos com conjunto de diagnósticos
  • ID de instância: 0x315 (789)
  • Tamanho = 416 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 789
Nome
Tipo de dados
Tamanho em bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
CIPSyncValid
BOOL
CIPSyncTimeout
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
DiagBits_Pad0
BOOL
2
DiagBits_Pad1
BOOL
DiagBits_Pad2
BOOL
DiagBits_Pad3
BOOL
DiagBits_Pad4
BOOL
DiagBits_Pad5
BOOL
DiagBits_Pad6
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
BaseUnsupportedFault
BOOL
BaseIDFault
BOOL
FlashUpdateRequired
BOOL
SelfTestFault
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
INT
4
LocalClockOffset
LINT
8
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
8
GrandMasterClockID[8]
SINT
8
Points [0 a 15]
Consulte Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (entrada)
384

Contadores de diagnóstico

Conjunto de contadores de diagnóstico para E/S
  • ID de instância: 0x301 (769)
  • Tamanho = 16 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 769
Nome
Tipo de dados
Tamanho em bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal