Visualização Visão geral

Use a Visão geral para visualizar a definição de um dispositivo, incluindo o tipo de dispositivo, a revisão, a codificação eletrônica, a conexão e outros valores específicos do dispositivo.
Exemplo de visualização Visão geral

Definição do dispositivo

Para alterar a definição de um dispositivo, selecione Definição do dispositivo na visualização Visão geral.
Exemplo de definição de dispositivo
A definição de dispositivo inclui esses parâmetros:
Parâmetros de definição do dispositivo
Parâmetro
Definição
Opções disponíveis
Tipo de dispositivo
Exibe o tipo e o código de catálogo do dispositivo.
Específico do dispositivo
Nome
Insira um nome do dispositivo em conformidade com a IEC 61131.
Se um caractere inválido for inserido neste campo, ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignora o caractere.
Todos os valores válidos
Descrição
Insira a descrição do dispositivo.
Todos os valores válidos
Slot
Especifique o número do slot em que o dispositivo reside. Dependendo da plataforma, somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos.
Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível.
Quando o controlador é alterado para um que seja compatível com uma contagem máxima de E/S menor, o valor do slot atual pode não ser mais válido.
1 a 32
Série
Especifica a série do dispositivo.
Específico do dispositivo
Revisão
Especifica as revisões principais e secundárias do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255.
Específico do dispositivo
Codificação eletrônica
Define a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha.
Para obter informações detalhadas sobre codificação eletrônica, consulte Codificação Eletrônica na Técnica de aplicação de sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001.
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
Configurado por
Determina quais tags são gerados quando a configuração é concluída.
Na opção Meios externos, o controlador e o módulo estabelecem comunicação sem que o controlador envia qualquer configuração ou dados de saída para o módulo.
  • Meio externo
  • Esse controlador
Dados de entrada
Selecione o tipo de dados de entrada para o dispositivo.
  • Dados de segurança
  • Dados de segurança empacotados
Dados de saída
Selecione o tipo de dados de saída para o dispositivo.
  • Nenhum - Se “Configurado por” estiver definido como “Meio externo”
  • Dados de segurança - Se “Configurado por” estiver definido como “Este controlador”
  • Dados do pacote de segurança – se os dados de entrada estiverem definidos para dados do pacote de segurança

Número da rede de segurança

A aplicação Studio 5000 Logix Designer atribui automaticamente um número da rede de segurança (SNN) aos módulos de segurança à medida que são adicionados ao projeto.
O SNN é um número referente a um horário que identifica exclusivamente as sub-redes em todas as redes no sistema de segurança. Todos os módulos de segurança em um mesmo sistema usam o mesmo número da rede de segurança e são atribuídos automaticamente ao mesmo número da rede de segurança por padrão.
A aplicação Studio 5000 Logix Designer atribui um SNN ao primeiro módulo de segurança adicionado ao sistema remoto. A aplicação atribui o mesmo número da rede de segurança para módulos de segurança adicionais que são incluídos neste sistema de E/S remoto.
Para obter mais informações sobre os números de rede de segurança, consulte o Manual de referência de segurança dos controladores GuardLogix 5580 e Compact GuardLogix 5380, publicação 1756-RM012 (GuardLogix 5580 and Compact GuardLogix 5580 Controllers Safety Reference Manual).
Para alterar o número da rede de segurança (SNN) de um dispositivo, selecione as elipses ao lado do campo SNN na visualização Geral.
Exemplo de número da rede de segurança
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal