Usar os indicadores de status para localização de falhas

Os módulos PointMax I/O usam os seguintes indicadores de status:
  • Indicador de alimentação SA — Esse indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
  • Indicador de status do módulo — Este indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
  • Indicador de status do ponto - Esse indicador funciona de forma diferente com base no tipo de módulo que você está usando.

Indicador de status da alimentação do lado do campo

Interpretar o indicador de energia SA - Módulos de E/S de segurança
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
O módulo não está energizado.
Uma conexão de segurança não pode ser feita ou mantida.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme que o sistema está energizado.
  2. Confirme que o módulo está instalado adequadamente.
Verde constante
Há alimentação SA para o módulo
Nenhuma
Vermelho constante
  • Não há alimentação SA para o módulo.
  • A tensão SA não está dentro de uma faixa válida.
Uma conexão de segurança não pode ser feita ou mantida.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme se a fiação de alimentação SA no borne está instalada corretamente.
  2. Verifique o seguinte:
    • Confirme se há tensão suficiente fornecida ao módulo.
    • Se uma fonte de alimentação externa estiver sendo usada, confirme se ela está ligada.
    • Confirme se a tensão SA está dentro da faixa correta (18 a 30V).

Indicadores de status do módulo

Interpretar o indicador de status do módulo – Módulos de E/S de segurança
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
O módulo não está energizado.
Realize as ações a seguir:
  1. Confirme que o sistema está energizado.
  2. Confirme que o módulo está instalado adequadamente.
Verde constante
O módulo tem uma conexão com um controlador e está operando normalmente.
Nenhuma
Verde intermitente
Uma das seguintes condições existe:
  • O módulo foi energizado com êxito.
  • O módulo está OK, mas não há conexão.
    A ausência de conexão pode resultar de configuração ausente, incompleta ou incorreta do módulo.
  • Uma conexão pode ser estabelecida com o controlador, mas a troca inicial de coordenação de tempo não está completa.
  • A conexão com um módulo de saída está no estado inativo.
Realize as ações a seguir:
  • Localize falhas em sua aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar o que está impedindo uma conexão do módulo ao controlador e corrija o problema.
  • Confirme que as condições do sistema exijam que o controlador esteja em modo de operação remota ou em modo de operação, mude o controlador para um destes modos.
Vermelho constante
O módulo sofreu uma falha irrecuperável.
Realize as ações a seguir:
  1. Desligue e ligue o módulo.
  2. Se o indicador de status permanecer vermelho fixo, substitua o módulo.
Vermelho intermitente
Uma das seguintes condições existe:
  • Uma atualização do firmware do módulo está em andamento.
  • Falha na tentativa de atualização do firmware do módulo.
  • O dispositivo sofreu uma falha recuperável.
  • Uma conexão ao módulo excedeu o tempo limite.
Execute uma destas ações:
  • Permita a conclusão do andamento da atualização do firmware.
  • Tente novamente uma atualização do firmware depois que uma falhar.
  • Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar a causa da falha do módulo.
    As categorias Conexão e Informações do módulo da configuração dos módulos indicam o tipo de falha.
    Para liberar uma falha recuperável, execute uma destas ações:
    • Conecte o módulo à energia.
    • Selecione Redefinir módulo no projeto Studio 5000 Logix Designer por meio da categoria Informações do módulo da caixa de diálogo Propriedades do módulo.
      Se a falha não for eliminada após o desligamento e a reinicialização do módulo, entre em contato com o Suporte técnico da Rockwell Automation.
  • Use a aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar se uma conexão excedeu o tempo limite. A visualização Conexão nas Propriedades do módulo indica se uma solicitação de conexão atingiu o tempo limite.
    Se uma conexão excedeu o tempo limite de execução, determine a causa e corrija. Por exemplo, uma falha de cabo pode causar um tempo limite de conexão.
Vermelho/verde, piscando
Este padrão indica que uma UNID do dispositivo de segurança precisa ser configurada.
Nenhuma

Indicadores de status de ponto – Módulos de E/S digital de segurança

Indicadores de status de ponto - Módulos de E/S de segurança
Estado do indicador
Descrição
Ação recomendada
Desligado
Um dos seguintes:
  • O ponto está desligado.
  • Não há backplane energizado.
  • O ponto não é usado.
Um dos seguintes:
  • Confirme se o ponto está configurado corretamente.
  • Confirme se há backplane energizado pelo adaptador EtherNet/IP.
Amarelo constante
O ponto está ligado.
Nenhuma
Vermelho intermitente
O módulo sofreu uma ou mais falhas recuperáveis.
Localize e corrija as falhas.
Vermelho constante
Um dos seguintes:
  • Existe uma condição de perda de potência em campo.
  • Há uma falha interna no canal.
Um dos seguintes:
  • Localize e corrija a causa da condição de perda de potência em campo.
  • Localize e corrija a falha interna.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal