Conjunto de diagnósticos
- Conjunto de segurança digital de diagnóstico de 8 pontos A
- ID de instância = 0x8013 (32.787)
- Tamanho = 320 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 32.787NomeTipo de dadosTamanho em bytesRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultEste campo não é usado, mas você deve incluí-lo na estrutura de dados.BOOLBaseIDFaultEste campo não é usado, mas você deve incluí-lo na estrutura de dados.BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0 a 3]Consulte Canal de segurança de diagnóstico digital com demanda (entrada)288 - Conjunto de segurança digital de diagnóstico de 8 pontos B
- ID de instância = 0x8014 (32.788)
- Tamanho = 288 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 32.788NomeTipo de dadosTamanho em bytesPoints [4 a 7]Consulte Canal de segurança de diagnóstico digital com demanda (entrada)288 - Conjunto de segurança digital de diagnóstico de 16 pontos C
- ID de instância: 0x31F (799)
- Tamanho = 352 bytes
Instância do conjunto de diagnósticos - 799NomeTipo de dadosTamanho em bytesPoints [8 a 11]Diagnóstico digital de segurança – Diagnóstico 2 do canal de entrada (Saída)352
Contadores de diagnóstico
Conjunto de contadores de diagnóstico para E/S
- ID de instância: 0x301 (769)
- Tamanho = 16 bytes
Nome | Tipo de dados | Tamanho em bytes |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Dê sua opinião