Especificações de instrumentação de calibração

Para canais de saída, use um multímetro digital (DMM) para medir o sinal de corrente ou tensão que está sendo enviado pelo módulo. Para manter a precisão da calibração de fábrica do seu módulo, use a instrumentação com as especificações listadas na tabela a seguir.
IMPORTANTE: Não calibre seu módulo com um instrumento que seja menos preciso do que os especificados na tabela a seguir. Pode resultar nos seguintes eventos:
  • A calibração parece ocorrer normalmente, mas o módulo reporta dados imprecisos durante a operação.
  • Uma falha de calibração ocorre, forçando a anulação da calibração. Quando isso acontece, o tag I.Chxx.CalFault é definido para o canal que você tentou calibrar. Você pode apagar esse tag concluindo uma calibração válida ou ligando a energia do módulo.
Especificações do instrumento de calibração
Código de catálogo
Tipo de saída do canal
Especificações de instrumentação de calibração
5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT
Corrente (mA)
DMM com resolução melhor que 0,15 µA
Tensão (V)
DMM com resolução melhor que 1,0 µV
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal