Visualização SSI

O SSI está disponível apenas se você selecionar SSI para o parâmetro Tipo de encoder na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Exemplo de visualização SSI
A visualização SSI inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Desabilitar
Habilita ou desabilita a entrada SSI. Quando a entrada SSI é desabilitada, o módulo interrompe a saída do sinal do relógio.
Tipo de código
Determina o tipo de código do sensor SSI.
  • Binário
  • Cinza – Quando esta opção é selecionada, a conversão de Cinza para Binário está sempre habilitada.
    I.SSI00.Data
    contém o valor após a conversão de Cinza para Binário e
    I.SSI00.RawData
    contém os dados originais recebidos.
Comprimento da palavra
Determina o comprimento da palavra de dados seriais recebida em bits.
Bits à direita
Determina o número de bits a deslocar para a direita nos dados brutos SSI para obter I.SSIxx.Data.
Baud Rate
Determina a velocidade do relógio de dados SSI.
  • 125 K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Tempo de atraso
Determina o atraso em microssegundos entre palavras sucessivas de dados SSI.
Controle do filtro de palavras
Determina o número correspondente de palavras de dados SSI sucessivas e iguais que o módulo recebe do sensor SSI para atualizar a palavra de dados SSI presente em tempo real.
  • Desligado
  • Baixo (2 valores sucessivos)
  • Médio (3 valores sucessivos)
  • Alto (4 valores sucessivos)
  • Máximo (5 valores sucessivos)
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.

Diagnóstico do SSI

Para visualizar os diagnósticos do SSI, selecione Diagnósticos na visualização SSI.
Exemplo de diagnóstico do SSI
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal