Visualização Entrada
Use Entrada para visualizar ou configurar a entrada para o dispositivo.
Exemplo da visualização Entrada

A visualização Entrada inclui estes parâmetros.
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Entrada | Exibe o número da Entrada à qual essa configuração se aplica. |
Tempo do filtro de entrada Desligado → Ligado | Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Tempo do filtro de entrada Ligado → Desligado | Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Diagnósticos de Entrada00
Para visualizar os diagnósticos de Entrada 00, selecione Diagnósticos na visualização Entrada.
Exemplo de diagnóstico de Entrada00

Dê sua opinião