Visualização Eventoxx
A visualização Eventoxx, em que “xx” representa o índice de uma definição de evento, mostra as opções de configuração disponíveis para esse evento. Não é possível configurar os parâmetros nesta visualização, é preciso usar os tags de configuração.
Use essa visualização para analisar as seguintes tarefas:
- Se o evento está habilitado.
- Se o evento está travado.
- Se os acionadores de ponto independentes para o evento estão habilitados.
- Verifique a condição de acionamento para o evento.
- Verifique os participantes e seu comportamento de transição de estado para o evento.
Exemplo de visualização Eventoxx

A visualização Eventoxx inclui estes parâmetros.
Parâmetro | Descrição | Nome do membro | Valor |
|---|---|---|---|
Ativar evento | Exibe se o acionador de evento correspondente está ativo. Os eventos são acionados quando as condições corresponderem à definição do evento. | EO.Eventxx.En |
|
Reter evento | Indica se um evento permanece travado até ser reconhecido. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Ativar acionadores de pontos independentes | Exibe se cada condição indicada na definição do acionador de evento pode iniciar um evento de forma independente. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Acionamento de evento | Aciona um evento sempre que uma alteração de estado resulta em uma das seguintes condições:
|
| Os valores (EventRisingEn, EventFallingEn) representam:
|
Padrão de acionamento de evento – Participar do acionamento de evento | Exibe se a condição especificada participa da definição do acionamento de evento para o evento. | Quando o tipo de encoder é configurado como HSC:
Quando o tipo de encoder é configurado como SSI:
|
|
Padrão de acionamento de evento – Transição de estado | Exibe o estado da condição a ser correspondida após a transição. | Quando o tipo de encoder é configurado como HSC:
Quando o tipo de encoder é configurado como SSI:
| For InWindowxxValue:
Para outros tags de evento:
|
Dê sua opinião