Alimentação de expansão MOD e SA 5034-EXP e 5034-EXPXT

Diagrama 5034-EXP e 5034-EXPXT
Especificações gerais — 5034-EXP, 5034-EXPXT
Atributo
5034-EXP, 5034-EXPXT
Número de MBs compatíveis
16 para 18 a 30 Vcc
8 para 10 a 18 Vcc
Tensão do MP, nom.
24 Vcc, SELV
Faixa de tensão MP
10 a 30 Vcc, SELV
Corrente MP, nom.
420 mA a 24 Vcc
Corrente MP, máx.
550 mA a 10 Vcc (8 MB)
590 mA a 18 Vcc (16 MB)
370 mA a 30 Vcc (16 MB)
Corrente de energização MP, máx.
6 A para 10 ms a 24 Vcc SELV
Faixa de tensão de operação da alimentação SA
10 a 30 Vcc, SELV
Corrente de alimentação SA, máx.
10 A
Não ultrapasse o consumo de corrente de 10 A no borne removível de alimentação SA.
Corrente de alimentação SA sem carga
2 mA
Tensão BP
16 Vcc
Corrente BP, máx.
250 mA (8 MB)
500 mA (16 MB)
Dissipação de energia, máx.
1,7 W
Dissipação térmica, máx.
5,8 BTU/h
Tensão de isolamento
250V (contínuo), isolamento básico, SA para backplane
250V (contínuo), isolamento básico, SA para MP
60V (contínua), isolamento básico, MP para backplane
Bornes removíveis compatíveis
Um borne removível é enviado com a alimentação de expansão.
Você pode solicitar o tipo parafuso adicional (5034-AENRTB-QTY5) e o tipo mola de encaixe (5034-AENRTBS-QTY5) separadamente.
Categoria de fiação
(1)
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status de alimentação do módulo verde
1 indicador de status de alimentação SA verde
Dimensões (AxLxP), aprox.
131,7 x 20,0 x 75 mm (5,19 x 0,79 x 2,95 pol.)
Peso, aprox.
109 g (3,84 oz.) – 5034-EXP
111 g (3,91 oz.) – 5034-EXPXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal