Recursos adicionais

Estes documentos contêm informações adicionais sobre os produtos relacionados da Rockwell Automation. Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.
Recursos adicionais
Recursos
Descrição
Dados técnicos das Especificações do Sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Apresenta especificações do sistema PointMax I/O.
Instruções de Instalação do Sistema PointMax I/O, publicação 5034-IN001
Fornece instruções sobre a instalação de um sistema PointMax I/O completo.
Manual do usuário do Adaptador EtherNet/IP para PointMax, publicação 5034-UM001
Fornece informações sobre como configurar e operar adaptadores EtherNet/IP PointMax.
Manual do Usuário dos módulos de E/S Digital PointMax, publicação 5034-UM002
Fornece informações sobre como configurar e operar os módulos de E/S digital PointMax.
Manual do usuário dos Módulos de E/S Analógica PointMax, publicação 5034-UM003
Fornece informações sobre como configurar e operar os Módulos de E/S analógica do PointMax.
Manual do usuário do Módulo mestre IO-Link de 4 canais PointMax, publicação 5034-UM004
Fornece informações sobre como configurar e operar o módulo mestre IO-Link PointMax.
Manual do usuário do Módulo Serial PointMax, publicação 5034-UM005
Fornece informações sobre como configurar e operar o módulo serial PointMax.
Manual do usuário do Módulo PointMax de Contador de Alta Velocidade/Encoder SSI, publicação 5034-UM006
Fornece informações sobre como configurar e operar o módulo PointMax de contador de alta velocidade/encoder SSI.
Manual do usuário dos Módulos de E/S Analógica HART PointMax, publicação 5034-UM007
Fornece informações sobre como configurar e operar os módulos de E/S analógica HART PointMax.
EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicação ENET-UM006
Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede EtherNet/IP.
Ethernet Reference Manual, publicação ENET-RM002
Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de infraestrutura.
System Security Design Guidelines Reference Manual, publicação SECURE-RM001
Fornece orientação sobre como conduzir avaliações de segurança, implementar produtos da Rockwell Automation® em um sistema seguro, consolidar o sistema de controle, gerenciar o acesso do usuário e descartar os equipamentos.
Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido, publicação SGI-1.1
Criado para harmonização com a publicação das Normas NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece orientações gerais para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de pacotes incorporando componentes de estado sólido.
Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1
Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da Rockwell Automation.
Site de seleção e configuração de produtos, rok.auto/systemtools
Ajuda a configurar códigos de catálogos válidos e completos e cria cotações completas com base em informações detalhadas do produto.
Site de certificações de produto, rok.auto/certifications
Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal