Localização de falhas com o Studio 5000 Logix Designer

Verifique o organizador do controlador para ver se há um ícone de advertência no adaptador.
Ícone de advertência no Organizador do controlador
Se houver um ícone de advertência, abra as Propriedades do Módulo e verifique a barra de status para identificar o tipo de falha.
Mensagem de falha na barra de status
Se houver falha na conexão, vá para a visualização Conexão e verifique o código de erro na área Falha na conexão.
Descrição de falha de conexão com código de erro
Código de erro
Ação
0x204
  1. Abra as propriedades do módulo adaptador.
  2. Acesse a visualização Informações do rack e verifique o status da base. Se houver uma falha, verifique os detalhes básicos para identificar a falha.
Keying Error
Acesse a visualização Informações do dispositivo para confirmar se o módulo físico está em conformidade ou se corresponde à identidade configurada.
Para obter mais informações, consulte Técnica de Aplicação de Codificação Eletrônica em Sistemas de Controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001.
0x10
Acesse a visualização Informações do dispositivo e verifique a versão do firmware e o status de falha grave.
  • Se for necessário, atualize o firmware.
  • Se a falha grave for recuperável, reinicialize o adaptador.
  • Se a falha grave não puder ser recuperada, substitua o adaptador.
Se uma base estiver com falha, acesse a exibição Detalhes da base e verifique os Diagnósticos da base para ver a condição do diagnóstico.
Diagnóstico de detalhes de base
Se houver uma falha de sincronização de tempo, vá para a caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo para verificar o status da sincronização de tempo e a identidade do relógio Grandmaster.
Diagnóstico do dispositivo
A identidade do relógio Grandmaster deve corresponder à identidade do relógio Grandmaster da rede. Além disso, verifique o status de sincronização de tempo do adaptador na caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo do adaptador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal