Bornes removíveis 5034-RTB2 e 5034-RTB2S
Use esses bornes removíveis com as bases de montagem 5034-MBSA e 5034-MBSAXT. Esses catálogos não estão disponíveis para compra individualmente. Eles só podem ser pedidos em uma embalagem com 5 unidades (5034-RTB2-QTY5 ou RTB2S-QTY5).
Diagrama do 5034-RTB2 e 5034-RTB2S

Atributo | 5034-RTB2, 5034-RTB2S |
|---|---|
Tensão nominal | 240 Vca |
Corrente nominal por posição a 60 °C (140 °F) | 10 A |
Especificação da fiação | Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos
dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O,
publicação 5034-TD001 |
Dimensões (AxLxP), aprox. | 18,6 x 9,3 x 21,15 mm (0,73 x 0,37 x 0,83 pol.) |
Peso, aprox. | 3,5 g (0,12 oz.) - 5034-RTB2 2,1 g (0,07 oz.) - 5034-RTB2S |
Tipo de gabinetes | Nenhum (estilo aberto) |
Código de temperatura norte americano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Dê sua opinião