Requisitos do sistema do High Availability
Lista os requisitos de hardware, software e rede para implementar o
FactoryTalk® Optix™
High Availability
.Resumo dos requisitos
Revise estes requisitos de hardware, software e rede antes de iniciar a instalação.
Requisito | Detalhes |
|---|---|
Layout do cluster | Exatamente três nós de cluster Ubuntu, cada um em uma máquina física separada. |
Requisitos da estação de trabalho de gerenciamento do Windows | Uma estação de trabalho necessária para o High Availability Manager. Consulte Estação de trabalho de gerenciamento do Windows. |
Rede | Todos os três endereços IP dos nós do cluster e o IP virtual (virtual IP, VIP) devem estar na mesma rede local, conectados ao mesmo switch físico ou VLAN, sem nenhum roteador entre eles, pois o failover automático não funciona entre roteadores. Reserve um endereço IP livre extra para o VIP. |
Sincronização de data e hora | Todos os nós do cluster devem usar as mesmas fontes NTP aprovadas, com a sincronização de horário ativa antes do provisionamento. Os relógios dos nós devem diferir em no máximo 1 segundo. Não continue se algum nó não estiver sincronizado ou apresentar uma diferença de 5 segundos ou mais. 10 segundos é o máximo absoluto somente para uso em laboratório. |
Dependências críticas | Conectividade SSH da estação de trabalho de gerenciamento do Windows com os três nós do cluster, configuração de IP estático em cada nó, configuração de portas correspondente entre o cluster e o projeto e a senha de administrador definida durante a instalação. |
DICA:
Se você não tiver certeza se a rede atende a esse requisito, consulte o administrador da rede antes de começar.
Estação de trabalho de gerenciamento do Windows
A estação de trabalho de gerenciamento do Windows deve atender a estes requisitos de rede:
- A estação de trabalho de gerenciamento do Windows deve ter uma conexão com a Internet.
- A porta22deve estar disponível para provisionamento baseado em SSH.
- A porta6443deve estar disponível para comunicação com a API do Kubernetes usandokubectl.
- A porta443deve estar disponível para downloads HTTPS dehelm.exeekubectl.exe.
A estação de trabalho de gerenciamento Windows deve incluir estas ferramentas.
Ferramenta | Versão | Finalidade |
|---|---|---|
Windows PowerShell | 5.1 ou PowerShell 7+ | Executar a funcionalidade do gerenciador. |
Cliente OpenSSH | Integrado ao Windows 10 ou Windows 11 | Conectar-se aos nós do cluster Ubuntu por SSH. |
kubectl | Compatível com K3s v1.34.6 | Gerenciar e inspecionar o cluster Kubernetes. É instalado automaticamente pelo High Availability Manager. |
Helm | 3.x | Implantar os gráficos do cluster. É instalado automaticamente pelo High Availability Manager. |
FactoryTalk Optix Studio | 1.8.0 ou posterior | Criar e implementar seu projeto do FactoryTalk Optix no cluster. |
Nós do cluster Ubuntu
Cada nó do cluster deve atender a estes requisitos.
Requisito | Detalhes |
|---|---|
Sistema Operacional | Ubuntu 22 (64 bits) |
RAM | Mínimo de 3 nós com 4 vCPU e 8 GB de RAM, recomendados 3 nós com 4 vCPU e 10 a 16 GB de RAM |
Espaço em disco | No mínimo 50 GB por nó (para o sistema operacional, K3s, dados do aplicativo e logs de auditoria) |
Endereço IP | Endereço IP estático, no mesmo segmento de rede que os outros nós do cluster e o VIP |
Conta de usuário | Uma conta de usuário com privilégios sudo |
Acesso à Internet | Necessário para baixar o K3s e outros pacotes necessários durante a instalação |
Servidor SSH | openssh-server deve estar instalado e em execução. O HA Manager se conecta a cada nó por SSH durante a instalação. |
IMPORTANTE:
Se você restaurar, reinicializar, suspender/retomar ou realizar uma recuperação de rede em uma VM de nó, verifique a sincronização de horário em todos os nós do cluster antes de continuar o provisionamento.
Os clientes sempre se conectam ao VIP para acessar o aplicativo
FactoryTalk Optix
, nunca ao endereço IP de um nó individual.High Availability
System requirements
Ubuntu Server 22.04 LTS
Kubernetes
Windows management workstation
Helm
kubectl
VIP
SSH
Dê sua opinião