Configurar uma grade de alarmes

Adicione uma tabela que exibe o status de alarmes em tempo real.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Ícone Bibliotecas de modelos
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Em , pesquise
    Alarm Grid
    .
  3. Em
    Componentes
    , arraste a
    Grade de alarmes
    para a
    Page2 (type)
    na
    Exibição de projeto
    .
    GradeDeAlarmes1
    é exibido em
    Page2 (type)
    .
  4. Selecione
    Fechar
    .
  5. Na
    Exibição de projeto
    , selecione
    GradeDeAlarmes1
    .
  6. Em
    Propriedades
    , defina o
    Alinhamento horizontal
    como
    Alongar
    .
    O objeto ajusta sua largura à do contêiner em tempo de execução.
GradeDeAlarmes1 na Page2
Interface da grade de alarmes com colunas para data/hora, nome, variável de origem, mensagem, status ativo, reconhecimento, confirmação e gravidade. Quatro botões rotulados como Reconhecer, Reconhecer todos, Confirmar e Confirmar todos são exibidos abaixo da grade.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal