Comando da CLI: open
Use o comando
open
para abrir um projeto no FactoryTalk Optix Studio
.Sintaxe
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open project_to_open
[--silent]Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
version | Obrigatório | Nome da pasta que reflete a versão instalada do FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_open | Obrigatório | Caminho para o arquivo OPTIX do projeto a ser aberto. |
--silent | Opcional | Torne a saída do comando não detalhada no prompt de comando. |
Exemplo
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
Dê sua opinião