Comando da CLI: connect
Use o comando
connect
para conectar o FactoryTalk Optix Studio
a um Aplicativo FactoryTalk Optix em execução expondo um servidor OPC UA.Sintaxe
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect endpoint
[--silent]Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
endpoint | Obrigatório | O endereço IP do ponto de extremidade para se conectar. |
--silent | Opcional | Torne a saída do comando não detalhada no prompt de comando. |
Exemplo
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
Dê sua opinião