Configurar tempo limite de inatividade para uma sessão

Use
IdleTimeoutEvent
para aplicar um tempo limite de inatividade a toda a sessão. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    UI
    e selecione
    Novo
    Sessão da interface do usuário
    .
    O
    SessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)
    é exibido na
    Exibição de projeto
    .
  2. (opcional) Passe o mouse sobre
    SessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)
    , selecione
    Ícone Editar
    e digite um novo nome para a sessão da interface do usuário.
  3. Em
    Propriedades
    , defina estes valores:
    • Duração do tempo limite de inatividade
      . Digite a duração do tempo limite.
    • Tempo limite de inatividade ativo
      . Defina como
      Verdadeiro
      .
  4. Em
    Eventos
    , após
    IdleTimeoutEvent
    , selecione
    Ícone Adicionar em preto
    Adicionar novo método
    , expanda
    Comandos
    e selecione o comando a ser executado quando o evento de tempo limite for disparado.
  5. Aplique a sessão aos mecanismos de apresentação:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione um mecanismo de apresentação.
    2. Em
      Propriedades
      , em
      Sessões
      , selecione o tipo de sessão da interface do usuário.
    Para obter mais informações sobre mecanismo de apresentação, consulte Mecanismos de apresentação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal