Editar um modelo de projeto

Para editar um modelo de projeto, abra-o e modifique o conteúdo para aparecer por padrão em projetos criados com o modelo. Você também pode editar o nome e a descrição do modelo que são exibidos no cartão de modelo para descrever o conteúdo do modelo.
  1. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Projeto
    .
    A página Iniciar é aberta.
  2. Abra o modelo selecionando um dos seguintes:
    • Modelo recente. Selecione
      Início
      ou
      Abrir
      e
      Recente
      para selecionar o modelo a ser aberto.
    • Modelo remoto. Selecione
      Abrir
      e
      Remoto
      para selecionar o modelo a ser aberto ou digite uma
      URL remota
      e
      Local
      para selecionar um modelo remoto.
    • Modelo do Optix. Selecione
      Abrir
      e depois selecione
      Modelos
      para selecionar o modelo do Optix a ser aberto.
  3. Altere o conteúdo no modelo do Optix.
  4. Salve o modelo do Optix com:
    • O mesmo nome. Na barra de ferramentas, selecione
      Ícone Salvar
      Salvar
      .
    • Um nome diferente:
      1. Nome
        . Digite o nome do modelo do Optix.
      2. Salvar como tipo
        . Selecione Modelo do Optix (*.optixt).
      3. Localização
        . O local dos modelos é somente leitura.
        OBSERVAÇÃO: Os modelos do Optix são armazenados em
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        . Os nomes dos modelo do Optix são prefixados com FTOptix_template_.
      4. (opcional)
        Usar o controle de versão
        . Selecione para rastrear as alterações feitas no modelo do Optix e armazene o modelo em um repositório Git.
      5. (opcional)
        Criptografar segredos
        . Selecione para criptografar dados confidenciais contidos no modelo do Optix.
      6. Selecione
        OK
        .
    • O mesmo nome e commit do modelo. Na barra de ferramentas, selecione
      Salvar
      Salvar e fazer commit
      .
  5. Altere o nome e a descrição do modelo padrão que aparecem no cartão ao selecionar o modelo:
    1. Em
      Propriedades
      , em
      Nome de exibição
      , digite um nome descritivo do modelo.
    2. Em
      Descrição
      , digite uma descrição, como a finalidade do modelo.
      DICA: Descrições de modelo longas são truncadas, mas aparecem na íntegra quando você passa o mouse sobre a descrição no cartão de modelo.
  6. Para fechar o modelo, na barra de ferramentas principal, selecione
    Ícone Projeto
    Projeto
    , e, na página Início, selecione
    Fechar projeto
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal