Publicação do registrador de eventos MQTT

Saiba mais sobre o recurso de publicação do registrador de eventos MQTT e seus casos de uso, incluindo registro em log e diagnósticos centralizados.
A publicação de eventos MQTT permite o compartilhamento de eventos entre seções de produção e sistemas supervisórios, oferecendo suporte a registro em log e diagnósticos centralizados para melhorar a eficiência operacional e a segurança do sistema. Você pode implementar um sistema de log gerenciado centralmente, permitindo que os operadores resolvam problemas sem parar o tempo de execução ou verificar manualmente os logs. Além disso, a publicação de eventos MQTT pode oferecer suporte a um centro de diagnóstico centralizado completo, permitindo a transmissão de milhares de eventos e fornecendo recursos abrangentes de diagnóstico e monitoramento.
Usando a publicação de eventos MQTT, você pode:
  • Compartilhar informações críticas de tempo de execução entre sistemas conectados, garantindo que todas as partes relevantes sejam informadas sobre status e problemas operacionais.
  • Habilitar que os sistemas supervisórios identifiquem e resolvam problemas com eficiência, minimizando o tempo de inatividade e otimizando a alocação de recursos.
  • Criar um ecossistema seguro e interconectado em que os logs e eventos de tempo de execução sejam acessíveis em todas as linhas de produção e sistemas supervisórios.
  • Notificar o supervisor quando um relatório PDF específico for gerado, o tempo de execução for encerrado ou ocorrerem problemas com o carregamento da tela ou a conversão de dados.
  • Alertar o operador quando o uso de RAM exceder 90%, fazendo com que o buffer de armazenamento e encaminhamento congele.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal