OPC UA

Planeje os projetos de servidor, cliente e segurança OPC UA para oferecer suporte à troca confiável de dados e a integrações de fácil manutenção.

Escopo e planejamento

Defina os dados, clientes, necessidades de acesso e requisitos de segurança necessários antes de configurar uma conexão OPC UA.
Publique, importe e sincronize somente os nós compatíveis com a aplicação. Limitar o escopo dos nós reduz a carga do sistema e simplifica a manutenção.
Planeje em conjunto os projetos de pontos de extremidade, identificadores de nós, certificados e rede. Um projeto consistente oferece suporte a conexões confiáveis e alterações de integração.

Preparação para comissionamento

Ao comissionar uma conexão OPC UA segura, os integradores de sistemas podem confirmar se o cliente e o servidor atendem a estas condições de preparação.
  • O cliente pode acessar o ponto de extremidade do servidor. Para obter orientações sobre acesso à rede, consulte Configurar o firewall para um servidor OPC UA.
  • O servidor publica e o cliente importa os nós exigidos pela aplicação.
  • O cliente e o servidor usam modos e políticas de segurança alinhados.
  • Um certificado confiável e pares de chaves oferecem suporte à conexão.
  • O status da conexão confirma a conexão.

Capacidade e fluxo de dados

Defina as configurações de amostragem, publicação, conexão e assinatura com base na carga de trabalho esperada e na criticidade dos dados.
Equilibre a capacidade de resposta, o tráfego de rede e a carga do servidor. Monitore o status da conexão e revise o projeto quando a carga de trabalho mudar.

Orientações relacionadas

Para obter orientações sobre espaço de endereço do servidor, capacidade e segurança de pontos de extremidade, consulte Práticas recomendadas para servidores OPC UA.
Para obter orientações sobre conexões de clientes, monitoramento de dados e escopo de nós, consulte Práticas recomendadas para clientes OPC UA.
Para obter orientações sobre certificados, identidade e segurança, consulte Segurança e certificados OPC UA.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal