Modularidade e capacidade de composição
Projete componentes reutilizáveis para melhorar a escalabilidade, a facilidade de manutenção e o desempenho do tempo de execução da interface do usuário. Minimize o uso de vínculos dinâmicos complexos em componentes compartilhados.
Embora não sejam de natureza visual, a modularidade e a capacidade de composição têm um impacto significativo na escalabilidade da interface do usuário. Projete componentes reutilizáveis, como modelos, contêineres, widgets, aproveite a herança de tipo e minimize o uso de
VínculosDinâmicos complexos
em componentes compartilhados para garantir a capacidade de manutenção e o desempenho do tempo de execução.
DICA:
Consulte Editor de vínculo dinâmico complexo.
Dê sua opinião