Criar objetos Motor
Crie dados de amostra do objeto Motor para preencher a caixa de listagem e os medidores.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre o objeto, selecionee digiteMotor.
- Adicionar e configurar variáveis:
- EmPropriedades, na parte superior, adicione duas variáveis selecionandoeVariável.
- Renomeie as variáveis passando o mouse sobre cada variável, selecionandoe inserindo:
- Speed
- Acceleration
- Converta o objeto Modelo em um tipo de objeto:
- NaExibição de tipo, clique duas vezes emModelo.
- NaExibição de projeto, arrasteMotorparaExibição de tipo.
- Crie e organize as instâncias do objeto Motor:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre a pasta, selecionee digiteMotorObjects.
- NaExibição de projeto, arrasteMotorpara a pastaMotorObjects.
- Crie nove instâncias do objeto Motor arrastandoMotordaExibição de tipopara a pastaMotorObjectsnaExibição de projeto.
- Configure cada instância do Motor:
- NaExibição de projeto, selecione um objeto Motor.
- EmPropriedades, defina os valores das propriedadesAccelerationeSpeed.Você pode digitar qualquer valor do tipo válido.Por exemplo, digite:PropriedadeValorAcceleration1Speed11
Dê sua opinião