Log do sistema
Os logs do sistema são um mecanismo genérico para expor mensagens do
FactoryTalk Optix Studio
para monitorar o fluxo de execução do software e diagnosticar problemas. Os logs são emitidos tanto pelo Aplicativos FactoryTalk Optix
quanto pelo FactoryTalk Optix Studio
.O local dos logs do
FactoryTalk Optix Runtime
depende do sistema operacional do dispositivo de destino:- Dispositivos incorporados:/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Dispositivos Windows:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
- Dispositivos Ubuntu:/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/LogDICA: Durante a instalação do RuntimeTools, você pode alterar o caminho de instalação padrão. Se você instalou o RuntimeTools em um local personalizado, os logs serão armazenados no subdiretórioLogdo local personalizado.
Durante a fase de design do
FactoryTalk Optix Studio
, todas as mensagens de log que ocorrem são exibidas na barra inferior do FactoryTalk Optix Studio
e são salvas.Ao executar o projeto de origem iniciando seu
Aplicativo FactoryTalk Optix
, você pode monitorar eventos de log tanto do computador de desenvolvimento local quanto do dispositivo de destino no qual o aplicativo FactoryTalk Optix Runtime
está implementado. Os eventos de log do FactoryTalk Optix Runtime
são exibidos na interface do usuário do FactoryTalk Optix Studio
em uma guia de status separada com o nome do dispositivo de destino.
DICA:
Você pode selecionar objetos em mensagens de log para destacá-los na
Exibição de projeto
.Os logs também são salvos no sistema de arquivos nestes locais:
- Para projetos iniciados em uma emulação local:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- Para projetos iniciados em um dispositivo de destino:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Log\Device\<Devicename>
Dê sua opinião