Importar um Aplicativo FactoryTalk Optix

Para implementar um
Aplicativo FactoryTalk Optix
exportado, mova o arquivo para o dispositivo de destino e execute o arquivo.
  1. Para importar um
    Aplicativo FactoryTalk Optix
  2. Mova os arquivos exportados para o dispositivo de destino.
    Por exemplo, conecte a unidade USB com o aplicativo exportado ao dispositivo de destino.
  3. Execute o
    Aplicativo FactoryTalk Optix
    no sistema de destino:
    • Em dispositivos de destino do
      Windows®
      , na pasta
      FTOptixApplication
      , clique duas vezes em
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Em dispositivos de destino Linux, no terminal:
      1. Digite
        cd
        FTOptixApplication
        para navegar até o diretório
        FTOptixApplication
        .
      2. Digite
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        para tornar o tempo de execução executável.
      3. Digite
        sudo chmod +x openssl
        para tornar a biblioteca OpenSSL executável.
      4. Digite
        ./FTOptixRuntime
        para executar o aplicativo.
    • No
      OptixPanel
      , acesse a interface da Web e selecione
      Importar
      abaixo de
      Carregar aplicativo do USB
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal